Сотрудничество с надёжной компанией и интеллектуальными технологиями обеспечивает стабильную работу и позволяет выполнять задачи обслуживания, такие как калибровка, поверка и диагностика, в удалённом режиме.
Техническое обслуживание в процессной автоматизации всегда связано с профессиональной организацией обслуживания приборов. Полагаться только на персонал обслуживания, имеющий необходимую квалификацию и доступ к технической информации, может быть рискованно, особенно при возникновении инцидентов. Нехватка ресурсов технического обслуживания и неясные источники документации приводят к тому, что заказчики обращаются за помощью в анализе и устранении отказов приборов. Благодаря многолетнему опыту специалисты Endress+Hauser могут предоставлять удалённую поддержку, помогать в диагностике и сопровождать такие работы, как параметризация, поверка, предиктивное обслуживание и устранение неисправностей.
Проблемы при организации обслуживания приборов
На многих технологических объектах одной из самых серьёзных проблем является время простоя. Помимо значительных затрат такие ситуации приводят к снижению производственных возможностей объекта. В таких ситуациях на производственной площадке неизбежно возникает путаница: персонал сталкивается с разочарованием из-за нерешённых проблем и длительного ожидания их устранения. Если подробные сведения по принципам работы, причинам отказов, способам устранения и полный обзор установленной приборной базы недоступны, необходимость дорогостоящих выездов сервисных инженеров возрастает. Чтобы решить эти задачи и предоставить экспертную поддержку по приборам, компания Endress+Hauser разработала сервис Smart Support для удалённой помощи.
С цифровой поддержкой компании Endress+Hauser можно получать удалённую помощь прямо на объекте. Благодаря цифровой диагностической информации сервисные специалисты анализируют ситуацию и предоставляют рекомендации по устранению. Клиенты отмечают следующие преимущества:
Более быстрое решение проблем: доступ к экспертам в цифровом формате ускоряет процесс. Нет необходимости ждать приезда сервисного инженера, так как команда имеет удалённый доступ к данным диагностики в реальном времени.
Минимизация сбоев в работе: гибкая доступность с учётом часовых поясов обеспечивает получение помощи в момент необходимости. Интеллектуальные технологии помогают избежать потерь производства.
Снижение затрат: каждый выезд на объект обходится дорого, особенно если требуется длительное ожидание специалиста. Цифровизация делает удалённую помощь возможной, сокращает затраты и повышает операционную эффективность.
Проактивное обслуживание: наличие системы удалённого мониторинга позволяет заранее получать предупреждения, например при выявлении аномалий. Устранение таких отклонений в плановый интервал обслуживания помогает избегать простоев в часы пик.
Оптимизированный опыт: удобный сервис, обеспечивающий быстрое решение проблем, повышает уверенность клиентов. Предоставляется цифровой доступ к подробным информационным материалам, создавая непрерывность обслуживания.
Снижение рисков: безопасность всегда на первом месте. Удалённая помощь позволяет лучше подготовить выход в поле и снизить вероятность инцидентов.
Ключевые факты
экономия до 75 %
на выездных визитах*
Узнайте, как цифровизация делает удалённую поддержку более эффективной: Smart Support
Smart Support — сервис компании Endress+Hauser, обеспечивающий быстрый отклик на технические запросы благодаря цифровизации. Мониторинг состояния оборудования с помощью Heartbeat Diagnostics позволяет перейти от реактивного обслуживания к проактивному. Сервис Smart Support включает онлайн-регистрацию обращений, удалённую помощь через виртуальные видеосеансы, доступ к базе экспертных знаний. Есть индивидуальные соглашения об уровне сервиса с гарантированной доступностью, временем реакции и вариантами удалённого подключения. Наши клиенты подтверждают, что после внедрения Smart Support им удалось сократить количество выездов на объект до 75 %.
Пошаговое руководство: как получить пользу от Smart Support?
Как организовать техническое обслуживание более эффективно с удалённой поддержкой Endress+Hauser? Наш простой чек-лист проведёт по нескольким шагам, необходимым для достижения максимальной эффективности обслуживания.
"Endress+Hauser is currently developing a proactive, web-based servicing and maintenance tool in line with the principles of «Industry 4.0»".
Dirk Desinger, Technical Services business division
, EGLV
Каковы преимущества для вашей отрасли?
Средства связи и подключения
Полезные дополнения
Компания Endress+Hauser предлагает практичные приборы, которые могут служить дополнениями для оптимизации работы с удалённой поддержкой. Промышленный планшет можно использовать для получения удалённой помощи (с экраном и камерой), конфигурирования приборов, доступа к документации и других задач. Беспроводная связь на объекте облегчает удалённый доступ и обеспечивает цифровую доступность диагностических данных и документов.
Компания Endress+Hauser разработала обширный портфель цифровых технологий, обеспечивающих поверку приборов, диагностику, документирование, конфигурирование и другие задачи. Этот широкий спектр цифровых сервисов и интеллектуальных инструментов идеально подходит для удалённой поддержки.
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
Netilion Health is a digital asset-health management service. With IIoT technology it provides diagnostics from your field devices anywhere at any time, so you have remedies ready when you need them.
Netilion Library is a file management service for organizing documents. Digital availability of files will increase your performance, thanks to automated administration and simple information flows.
Imagine you run all devices safely and reliably from a comfortable place: With the SmartBlue app you commission, operate and maintain Endress+Hauser devices via Bluetooth® wireless technology.
/
Сноски
* Оценочное значение на основе данных пользователей; фактические результаты могут отличаться
Примечание
Узнать больше о нашей поддержке
Smart Support
Ensure reliable operation of your field devices with Endress+Hauser Smart Support services.
Повышение производительности и поддержание непрерывной и рентабельной работы предприятия с соблюдением установленных требований. В Endress+Hauser мы к вашем услугам.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .