Ставка на эффективность

Современная архитектура и концепция энергоэффективности характеризуют здание E+H Conducta Герлингене, Германии.

25 миллионов евро было инвестировано в расширение и модернизацию производственного центра по анализу жидкостей. В результате проведенных работ, разбитых на три этапа, в подразделении Герлингена появились дополнительные производственные зоны, современные офисы, лаборатории, учебные аудитории и конференц-залы. “Поскольку деятельность компания связана с защитой окружающей среды, мы чувствовали, что должны показать пример”, – поясняет управляющий директор д-р Манфред Джегилла. В новом здании были установлены самые современные инженерные системы зданий и сооружений.

Все под контролем. ©Endress+Hauser
Главный элемент энергетической концепции. ©Endress+Hauser

Отопление, охлаждение, электроэнергия

Главным элементом является теплоэлектроцентраль, которая одновременно служит резервным генератором, в частности для вычислительного центра. Генератор на природном газе вырабатывает 223 киловатта электрической энергии помимо 335 киловатт тепловой мощности, которую можно преобразовать в охлаждение (особая функциональность): именно для этой цели в ходе выполнения научно-исследовательского проекта были разработаны компактные абсорбционные охладители. Выбор остановили на экспериментальной установке, которая значительно повысила эффективность.

Системы темперирования бетонных перекрытий

Трубы, проложенные в бетонных перекрытиях и полах, превращают элементы конструкций в аккумуляторы тепла зимой и аккумуляторы холода летом, сокращая таким образом потребности в отоплении и охлаждении. Свежий воздух подается в здание по грунтовым коллекторам – шесть длинных труб, каждая 1,40 м в диаметре, встроенных в фундамент. Даже небольшая разница в температуре дает существенный результат – снижение затрат на энергию благодаря сокращению потребности в ней.

Живая крыша

Озеленение больших участков крыши - это нечто большее, чем приятный для глаз вид. Благодаря этому улучшается климат внутри здания и разгружается канализационная сеть, так как растения поглощают большой объем дождевой воды. Крыша превратилась в биотоп.

Инициатива и обязательство

В области организации энергоснабжения здания компания Endress+Hauser Conducta была одной из первых, получивших сертификат согласно стандарту ISO 50001. Кроме того Министерство экономики и технологии Германии удостоила в 2012 году данное подразделение премией за проведение последовательной оптимизации в области энергетики и эффективное использование энергии.

Выберите рынок / регион