Оптимизация сепарации сверхтяжелой и тяжелой нефти

Повысьте эффективность управления процессом сепарации

Сепарации сверхтяжелой и тяжелой нефти (плотностью более >960 кг/м3) и нефтяного песка осуществляется в сепараторах - НГСВ, дегидраторах и обессоливателях. Единственным способом обеспечить эффективное управление процессом сепарации нефти, воды, газа и песка является измерение различных фаз. Зачастую между фазами нет четкой границы раздела, а скорее имеет место непрерывный и плавный переход от одной фазы к другой. Традиционные технологии измерения ограничены в информации о процессе, которую они могут предоставить. Profile Vision обеспечивает наглядность и прозрачность процесса.

Сепараторы свержтяжелой и тяжелой нефти ©shutterstock/Strandperle

Ваши ключевые преимущества

  • Наглядное отображение профиля плотности во всем сепараторе - от входа до выхода

  • Прямой метод измерения: первичный параметр - плотность

  • Полная информация для управления внесением антиэмульгаторов и пеногасителей

  • Не требуется периодического обслуживания благодаря отсутствию подвижных частей и наружного монтажа приемников

Задача: получение комплексного представления о вашем процессе

Традиционные технологии неспособны обеспечить наглядной картины общего уровня и уровней эмульсии. Местоположение и толщина слоя эмульсии - это важная информация, ведь именно на ее основе определяется количество реагентов для разрушения эмульсии, которое требуется ввести в процесс. Приборы с традиционными технологиями измерения необходимо устанавливать внутри сепаратора, и они зачастую чувствительны к загрязнению. Таким образом, измерительное устройство потребуется регулярно извлекать для очистки - что подразумевает потерю ценного времени работы.

Наше решение: Система мониторинга и визуализации профиля плотности

Сепаратор разделен на 3 зоны определения плотности:

  • Измерение уровня песка на дне для определения доступного объема резервуара

  • Измерение наличия и толщины слоя эмульсии для оптимизации процесса сепарации и сокращения издержек, связанных с недостатком/передозировкой реагентов

  • Измерение слоя чистой сырой нефти в верхней части сепаратора.

Встроенный контроллер анализирует распределение плотности. Визуализации до 5 разных уровней границы раздела фаз (песок, вода, эмульсия, нефть и пена) в сепараторе.

Мы предлагаем систему мониторинга профиля плотности - решение Profile Vision

Детали решения: Profile Vision

  • Расчет и визуализация профиля плотности и положения до 5 межфазных уровней в резервуаре

  • Гибкая настройка отображения - графическая (плотность обозначается цветом), гистограммы, графики, сигнализация предельный значений, тренды и журнал событий

  • Масштабирование на разное число сепараторов

Gammapilot M FMG60

  • Универсальный приемник с преобразователем в компактном исполнении

  • Высокая чувствительность и стабильность приемника сокращают требуемую активность источника излучения

  • Не подвержен коррозии - исполнение корпуса из нерж. стали, включая крепеж

  • Сертификаты для применения в системах ПАЗ. Функциональная безопасность SIL2/3 по ГОСТ Р МЭК 61508

  • Компенсация по температуре для измерения плотности

FQG63: контейнер источника с гибким удлинителем

  • Исполнение для применения с российскими источниками

  • Высочайший класс безопасности

  • Максимальная защита персонала от излучения

  • Навесной замок для предотвращения несанкционированного изменения положения источника

  • Наглядная индикация состояния излучения ВКЛ/ВЫКЛ

  • Малый вес и компактные размеры упрощают монтаж и обслуживание

Выберите рынок / регион