Оптимизируйте разделение тяжелой/средней сырой нефти

Улучшите качество сырой нефти и сократите объем технического обслуживания

Улучшение качества сырой нефти и сокращение объема технического обслуживания стало возможным благодаря технологии многопараметрического радарного уровнемера. Она часто используется в системах сепарации при наличии слоя эмульсии, который может представлять проблему для точного определения границы раздела и измерения общего уровня. Данная технология специально разработана для решения этих проблем.

Сепараторы для разделения тяжелой/средней сырой нефти ©iStockphoto/Strandperle

Ключевые преимущества

  • Отсутствие прерывания измерений в процессе разделения

  • Простой монтаж и пусконаладка и обслуживание без специализированных инструментов

  • Улучшение качества сырой нефти

  • Измерение общего уровня взлива и межфазного уровня одним прибором. Два токовых выхода для передачи данных измерения границы раздела и уровня.

Задача

При разделении тяжелой и средней сырой нефти (API от 15° до 31° от 870 до 960 км/м3) могут возникать трудности с измерением общего уровня, а также с точным определением границы раздела с помощью одного прибора. В таких ситуациях часто образуется слой эмульсии. Если толщина слоя эмульсии превышает 5 см, обычный волноводный радарный уровнемер не может определить границу раздела. А емкостный датчик уровня может измерить только уровень воды, но не общий уровень.

Наше решение

Наш запатентованный многопараметрический радарный уровнемер сочетает технологии традиционного уровнемера с технологиями емкостного датчика, объединяя преимущества двух приборов в одном. Когда толщина слоя эмульсии становится больше 5 см датчик автоматически переключается в емкостный режим, благодаря чему граница раздела распознается непрерывно.

Levelflex M FMP55 с коаксиальным зондом

Надежное измерение в следующих условиях:

  • Определение границы раздела фаз при наличии эмульсии

  • Подвижная поверхность, образование пены

  • Изменяющаяся среда

  • Высокая эксплуатационная готовность

  • Встроенный модуль хранения данных

  • Заводская калибровка

  • Простая настройка благодаря стандартизованному меню на русском языке

  • Простая интеграция в системы управления или обслуживания парка КИП

  • Быстрая диагностика прибора и процесса, обеспечивающая высокую скорость принятия решений

  • Сертификаты: ТР ТС, ATEX, IEC Ex, FM, CSA

Выберите рынок / регион