Группа компаний Endress+Hauser

Медиа-центр

Мероприятия

Your career with Endress+Hauser

Онлайн-инструменты

Контакты

Центр производства приборов измерения расхода — Endress+Hauser Flowtec

Ключевые аспекты производства Endress+Hauser Flowtec

Опытные специалисты создают более 1 миллиарда вариантов приборов

Ежегодно отгружается около 250 000 протестированных точек измерения со стандартным сроком поставки от 7 до 10 дней. Наша стандартизованная производственная сеть заводов по всему миру работает на основе современных технологий. Производство по индивидуальным заказам гарантирует, что каждый прибор в точности соответствует требованиям заказчика. Мы работаем по принципам бережливого производства, Канбан и Кайдзен. Результат: лидерство по технологиям.

Пайка методом PIP

Пайка методом PIP — новый процесс, разработанный в Endress+Hauser Flowtec, для полностью автоматической сборки крупных компонентов на электронных печатных платах. С его помощью инженеры Endress+Hauser Flowtec разработали процесс, исключающий ручную сборку и пайку, которые требуют больших трудозатрат, приводят к частым ошибкам и снижению качества. Это существенно повысило надежность и качество процессов.

Гарантия качества

Мы производим измерительные трубки, используя принципы бережного производства и Кайдзен. Точки измерения и тестирования, называемые воротами качества, установлены на каждом этапе производства, что обеспечивает мониторинг и контроль. Часто детали под давлением, вступающие в контакт со средой, измеряются индивидуально, что позволяет создавать сертификат материала от начала до конца с отслеживанием всех процессов и применяемых материалов.

Сердце электромагнитных расходомеров

Ежегодно мы производим более 100 000 электромагнитных расходомеров с DN от 2 до 2400 мм. На заводе в Серне (Франция) мы проектируем оборудование и тесно сотрудничаем с нашим ключевым поставщиком измерительных трубок. Это эталон для производства измерительных трубок на других заводах. В Серне разработали процедуры и процессы футеровки измерительных трубок, которые стали международным стандартом.

Современные поверочные стенды

Долгосрочная стабильность и гарантированная, отслеживаемая погрешность измерения — важнейшие аспекты измерения расхода. Поэтому наши расходомеры подвергаются тщательным проверкам, поверяются и настраиваются на самых современных стендах в мире. Мы объединили 40 лет опыта разработки и производства высокоточных поверочных стендов и современную технологию контроля и измерения. Все наши стенды сертифицированы швейцарским агентством сертификации (SAS) по стандарту ISO/IEC 17025.

PremiumCal — лучшая в мире калибровочная установка

PremiumCal — самое точное производственное калибровочное оборудование в Райнахе (Швейцария) и Гринвуде (США). На этих сертифицированных и полностью отслеживаемых установках можно проводить калибровку кориолисовых массовых расходомеров Promass F/O/X (с DN от 8 до 400) с максимальной погрешностью ±0,05% и недостижимой ранее точностью измерений ±0,015%. Это значение соответствует бокалу шампанского по отношению к 1000 литров воды!

Proline – сделано с умом

Унифицированная технология:
Расходомеры Proline — приборы на основе единой проверенной концепции, предназначеные для выполнения стандартных действий унифицированным способом. Таким образом, повышается безопасность и надежность вашей работы.
Оптимальные решения:
Proline объединяет все современные технологии измерения расхода для увеличения времени безостановочной работы.
Инновационная технология, проверенная на практике:
В основе Proline лежит гибкая, постоянно совершенствующаяся технологическая концепция. Таким образом на вашем предприятии всегда будут применяться самые передовые технологии.

Контакты

Endress+Hauser Flowtec AG
Kägenstrasse 7 4153 Reinach Basel-Landschaft Швейцария
Тел.: +41 61 715 61 11
Факс: +41 61 715 66 99
Отправить письмо по электронной почте

Техническое задание

Сопутствующие темы

Данный сайт использует файлы «cookie». Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь на использование нами файлов «cookie». Узнайте больше здесь закрыть

Выберите страну / регион