Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Memosens CLS21E

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
Цена продажи
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов

Датчик измерения удельной электрической
проводимости
Memosens 2.0
Измерение проводимости для всех
процессов и условий окружающей среды
Средняя или высокая проводимость
Материал: PES с графит. электродами
титан. датчик температуры
Износостойкая конструкция и низкая
потребность в техническом обслуживании
Достоверные и надежные измерения
Простота монтажа и эксплуатации
::питьевая вода
::опреснение
::техническая вода

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

  • Применение

    Surface water + water
    Waste water
    Process industry
    Media separation
    Industrial water

  • Характеристики

    Digital 2-electrode conductivity sensor

  • Диапазон измерения

    k=1: 10 µS/cm to 20 mS/cm

  • Принцип измерения

    Conductive conductivity cell with graphite electrodes

  • Конструкция

    2-electrode conductivity cell with parallel arranged electrodes

  • Материал

    Sensor shaft: PES
    Electrodes: graphite

  • Габаритные размеры

    Diameter: 24 mm (0.94 inch)
    Length: 61 mm (2.40 inch)

  • Рабочая температура

    -20 to 135 °C at 3.5 bar abs
    (-4 to 275 °F at 50 psi)

  • Рабочее давление

    17 bar abs at 20 °C
    (246 psi at 68 °F)

  • Датчик температуры

    Pt1000

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, CSA, NEPSI, EAC Ex, IECEx, INMETRO

  • Подключение

    Process connection: DN25, DN40, G1, NPT 1"
    Sensor connection: Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • Степень защиты

    IP68

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
    • Order code 50081902

      Калибровочн. раствор CLY11-A; 74,0 uS/cm

      500 мл, опорная температура 25oC. Точный раствор, называемый SRM, согласно нормам NIST. С таблицей для калибровки систем измерения проводимости в соотв. со стандартом ISO

    • Order code 50081903

      Калибровочн. раствор CLY11-B;149,6 uS/cm

      500 мл, опорная температура 25oC. Точный раствор, называемый SRM, согласно нормам NIST. С таблицей для калибровки систем измерения проводимости в соотв. со стандартом ISO.

    • Order code 50081904

      Калибровочн. раствор CLY11-C;1,406 mS/cm

      500 мл, опорная температура 25oC. Точный раствор, называемый SRM, согласно нормам NIST. С таблицей для калибровки систем измерения проводимости в соотв. со стандартом ISO

    • Order code 50081905

      Калибровочн. раствор CLY11-D;12,64 mS/cm

      500 мл, опорная температура 25oC. Точный раствор, называемый SRM, согласно нормам NIST. С таблицей для калибровки систем измерения проводимости в соотв. со стандартом ISO

    • Order code 50081906

      Калибровочн. раствор CLY11-E;107,00mS/cm

      500 мл, опорная температура 25oC. Точный раствор, называемый SRM, согласно нормам NIST. С таблицей для калибровки систем измерения проводимости в соотв. со стандартом ISO

Выберите рынок / регион