Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Кориолисовый расходомер
CNGmass DCI / 8DF для измерения расхода сжатого природного газа (СПГ)

Расходомер массовый
CNGmass DCI

Расходомер для применения на заправочных установках

8DF
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход: ±0,5 % объема дозирования

  • Диапазон измерения

    0...150 кг/мин

  • Диапазон температур продукта

    -50...+150°C

  • Макс. рабочее давление

    350 бар (5080 psi)

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4435 (316L)
    Присоединение: 1.4404 (316)

Область применения

CNGmass DCI специально разработан для заправочных установок, использующих экологически чистый природный газ. Точное измерение объема сжатого природного газа и его отображение на дисплее. Прибор оснащен внешним сенсорным управлением и может быть настроен при помощи дисплея во время технического обслуживания.

Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.

  • Расходомер специально разработан для заправочных установок СПГ (сжатый природный газ)

  • Рабочая температура жидкости до +150 °C

  • Рабочее давление до 350 бар

  • Измерение массового расхода до 150 кг/мин

Взрывозащищенные исполнения имеют сертификаты

  • ATEX, FM, CSA, NEPSI

Выходной сигнал для системы управления

  • Modbus RS485

Преимущества

  • Программа FieldCare для местного управления и диагностики

  • Низкое энергопотребление

  • Компактная и малогабаритная конструкция

  • Устойчивость к вибрациям благодаря сбалансированности двухтрубной измерительной системы

  • Простая установка без прямых участков до и после расходомера

Видео