CNGmass DCI специально разработан для заправочных установок, использующих экологически чистый природный газ. Точное измерение объема сжатого природного газа и его отображение на дисплее. Прибор оснащен внешним сенсорным управлением и может быть настроен при помощи дисплея во время технического обслуживания.
Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.
Расходомер специально разработан для заправочных установок СПГ (сжатый природный газ)
Рабочая температура жидкости до +150 °C
Рабочее давление до 350 бар
Измерение массового расхода до 150 кг/мин
Взрывозащищенные исполнения имеют сертификаты
ATEX, FM, CSA, NEPSI
Выходной сигнал для системы управления
Modbus RS485
Преимущества
Программа FieldCare для местного управления и диагностики
Низкое энергопотребление
Компактная и малогабаритная конструкция
Устойчивость к вибрациям благодаря сбалансированности двухтрубной измерительной системы
Простая установка без прямых участков до и после расходомера
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
Расходомер для применения на заправочных установках, с беспроблемной интеграцией в систему. Точное измерение сжатого природного газа (КПГ) для применения на заправочных установках с высоким давлением.
Функции датчика
Максимальная эксплуатационная безопасность - надежность в экстремальных условиях процесса. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Значения расхода до 150 кг/мин (330 фунт/мин). Рабочее давление до 350 бар (5080 фунт/кв. дюйм).
Особенности преобразователя
Высокая гибкость при системной интеграции – большой выбор интерфейсов коммуникации. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора. Гибкие выходы и подключение Modbus RS485.
Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), коррозионностойкий
Материал корпуса преобразователя
Литой алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты
IP67, защитная оболочка типа 4X. Преобразователь в раздельном исполнении: IP67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
4 модульных выхода: 0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный), импульсный выход с фазовым сдвигом Реле
Входные сигналы
1 модульный вход: сигнал состояния
Цифровая связь
HART, Modbus RS485
Источник питания
16...62 В пост. тока 85...260 В пер. тока (45...65 Гц) 20...55 В пер. тока (45...65 Гц)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, NEPSI, JPN
Другие сертификаты и нормативы
Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), для коммерческого учета CRN
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), подтвержденная применимость для коммерческого учета
Сертификаты и нормативы по давлению
CRN
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Расходомер для применения на заправочных установках, с беспроблемной интеграцией в систему. Точное измерение сжатого природного газа (КПГ) для применения на заправочных установках с высоким давлением.
Функции датчика
Максимальная эксплуатационная безопасность - надежность в экстремальных условиях процесса. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Значения расхода до 150 кг/мин (330 фунт/мин). Рабочее давление до 350 бар (5080 фунт/кв. дюйм).
Особенности преобразователя
Высокая гибкость при системной интеграции – большой выбор интерфейсов коммуникации. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора. Гибкие выходы и подключение Modbus RS485.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .