Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Кориолисовый расходомер CNGmass / 8FF для измерения расхода сжатого природного газа (СПГ)

Расходомер массовый CNGmass

Расходомер для применения на заправочных установках

8FF
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход: ±0,5 % объема дозирования

  • Диапазон измерения

    0...150 кг/мин

  • Диапазон температур продукта

    –50...+125 °C (–58...+257 °F)

  • Макс. рабочее давление

    350 бар (5080 фунт/кв. дюйм)

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4435 (316L)
    Присоединение: 1.4404 (316)

Область применения

Точность измерения расхода СПГ на заправочной колонке так же важна, как для любого другого вида топлива. Поэтому "мозгом" любой заправочной колонки СПГ является расходомер, который отмеряет расход газа с наименьшей погрешностью – ежедневная надежность круглые сутки. Это только некоторые преимущества CNGmass, специально разработанного для подобных применений.

Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.

  • Расходомер специально разработан для заправочных машин CNG (сжатый природный газ)

  • Рабочая температура жидкости до +125 °C

  • Рабочее давление до 350 бар

  • Измерение массового расхода до 150 кг/мин

Взрывозащищенные исполнения имеют сертификаты

  • ATEX, FM, CSA, NEPSI

Выходной сигнал для системы управления

  • Modbus RS485

Преимущества

  • Программа FieldCare для управления и диагностики на месте

  • Низкое энергопотребление

  • Компактная и малогабаритная конструкция

  • Устойчивость к вибрациям благодаря сбалансированности двухтрубной измерительной системы

  • Простая установка без прямых участков до и после расходомера

Видео