Dosimass
Coriolis flowmeter

Coriolis flowmeter - Dosimass ©Endress+Hauser
Coriolis flowmeter - Dosimass with batching functionality ©Endress+Hauser

Dosimass with batching functionality

The compact sensor with an ultra-compact transmitter

Dosimass is specially designed for filling and bottling applications. It measures volume and mass flow directly with temperature and density compensation to ensure maximum repeatability. Designed for applications where space is a premium, Dosimass will be the preferred choice for system integrators, skid builders and equipment manufacturer.

  • Преимущества

    • High process safety – high measuring accuracy for different media in shortest filling time

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Space-saving installation – no in/outlet run needs

    • Versatile and time-...

  • Область применения

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • Measurement of liquids with the most diverse properties in the continuous process control & batching applications.

    Device properties

    • Nominal diameter...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принциип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для изделия

    Компактный датчик со сверхкомпактным преобразователем. Измерение жидкостей с различающимися свойствами для непрерывного контроля за процессом и операций дозирования.

  • Функции датчика

    Высокая безопасность технологического процесса – низкие погрешности изменения в различных продуктах при малом времени заполнения. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Номинальный диаметр: DN 8...25 (³⁄₈...1"). Различные гигиенические присоединения к процессу, соответствие стандарту 3-A.

  • Особенности преобразователя

    Разнообразная проводка, обеспечивающая экономию времени - штепсельный разъем Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Импульсный/частотный/релейный выход, Modbus RS485.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...25 (³⁄₈...1")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Присоединение: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,15 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...18000 кг/ч (0...660 фунт/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40

  • Диапазон температур продукта

    –40...+125 °C (–40...+257 °F)
    Допускается: 150 °C в течение 1 ч

  • Диапазон окружающей температуры

    -20...+60 °C (-4...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    1.4308 (304)

  • Степень защиты

    IP67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    Без локального управления
    Возможна настройка через управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    Импульсный
    Сигнал состояния

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    Отсутствует

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Другие сертификаты и нормативы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
    3-A

  • Безопасность изделия

    CE

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification

Выберите рынок / регион