Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Dosimass / 8BE для заполнения и разлива

Расходомер массовый Dosimass

Компактный датчик со сверхкомпактным преобразователем.

8BE
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
  • Принцип измерения

    Кориолисовые расходомеры

  • Заголовок для продукта

    Компактный датчик со сверхкомпактным преобразователем.
    Измерение жидкостей с различающимися свойствами для непрерывного контроля за процессом и операций дозирования.

  • Функции датчика

    Высокая безопасность процесса – низкие погрешности изменения в различных средах при малом времени заполнения. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера.
    Номинальный диаметр: DN 8...25 (³⁄₈...1"). Различные гигиенические присоединения к процессу, соответствие стандарту 3-A. Датчик с возможностью очистки CIP и SIP.

  • Особенности преобразователя

    Универсальное и быстрое подключение посредством разъема. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Автоматическое извлечение данных для обслуживания.
    Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Импульсный/частотный/релейный выход, Modbus RS485. Легко очищаемый преобразователь с высокими рабочими характеристиками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8...25 (³⁄₈...1")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
    Присоединение: 1.4404 (316/316L)

  • Измеряемые параметры

    Массовый расход, плотность, температура, объемный расход

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,15 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...18000 кг/ч

  • Макс. рабочее давление

    PN 40

  • Диапазон температур продукта

    –40...+125 °C (–40...+257 °F)
    Допускается: 150 °C в течение 1 ч

  • Диапазон окружающей температуры

    -20...+60 °C (-4...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4301 (304), коррозионностойкий

  • Материал корпуса преобразователя

    1.4308 (304)

  • Степень защиты

    IP67, защитная оболочка типа 4X

  • Дисплей/Настройка

    Без локального управления
    Возможна настройка через управляющее ПО

  • Выходные сигналы

    Импульсный
    Сигнал состояния

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    Отсутствует

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Другие сертификаты и нормативы

    Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR
    3-A

  • Безопасность изделия

    CE

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион