Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Электромагнитный расходомер Dosimag

Расходомер электромагнитный
Dosimag

Расходомер с высокой повторяемостью измерений и ультракомпактным датчиком в гигиеническом исполнении.

5BH
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
  • Принцип измерения

    Электромагнитные расходомеры

  • Заголовок для продукта

    Расходомер со сверхкомпактным датчиком в гигиеническом исполнении, с высочайшей повторяемостью измерений.
    Для применения в областях дозирования и заполнения с высокими требованиями.

  • Функции датчика

    Высокая безопасность процесса – малая погрешность изменения и отличная повторяемость при малом времени заполнения. Энергоэффективное измерение расхода – отсутствуют потери давления благодаря свободному проходному сечению. Не требует технического обслуживания - подвижные части отсутствуют.
    Смачиваемые материалы с возможностью очистки CIP и SIP. Номинальный диаметр: DN 4... 25 (¹⁄₈ ... 1"). Измерительный прибор соответствует стандарту FDA.

  • Особенности преобразователя

    Универсальное и быстрое подключение посредством разъема. Оптимизация для промышленного применения – сверхкомпактная конструкция. Соответствие гигиеническим требованиям - корпус из нержавеющей стали.
    Импульсный/частотный/релейный выход, Modbus RS485. Коммерческий учет сертифицирован по MID, NTEP. Превосходный легко очищаемый преобразователь.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 4 (⁵⁄₃₂"), 8 (⁵⁄₁₆"), 15 (½"), 25 (1")

  • Смачиваемые материалы

    Футеровка: PFA
    Электроды: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), тантал,
    платина

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход

  • Макс. погрешность измерения

    ±0,25% (1...4м/с)
    ±0,5% (1 мм/с)
    ±5% без калибровки

  • Диапазон измерения

    0,14...1,66 л/с (0,035...0,44 гал/с)

  • Макс. рабочее давление

    PN16

  • Диапазон температур продукта

    -20...+130°C

  • Диапазон окружающей температуры

    –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    1.4308 (304)

  • Материал корпуса преобразователя

    1.4308 (304)

  • Степень защиты

    IP67 NEMA4X

  • Дисплей/Настройка

    -

  • Выходные сигналы

    Импульсный / Сигнал состояния

  • Входные сигналы

    -

  • Цифровая связь

    -

  • Источник питания

    20...30 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Безопасность изделия

    CE

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    NTEP

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1

  • Гигиенические сертификаты и нормативы

    Гигиенический сертификат: 3-A, EHEDG, уплотнения соответствуют FDA (кроме EPDM)

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион