Расходомер электромагнитный
Promag W 300
Специалист для высокотребовательных применений в водоподготовке и водоотведении с удобным компактным преобразователем
Прибор премиум-класса для измерения расхода воды и сточных вод PromagW 300 спроектирован для надежной работы в взрывоопасных зонах и сложных условиях эксплуатации.Инновационный трансмиттер для компактного исполнения позволяет достигнуть максимальной гибкости при настройке и системной интеграции: доступ с одной стороны, возможность для удаленного дисплея и оптимизированные возможности подключения. Технология Heartbeat Technology обеспечивает соответствие стандартам и безопасность процесса.
-
Преимущества
Гибкая установка — сенсор с сварными или подвижными фланцами
Надежное измерение — точные измерения даже при отсутствии прямых участков до и после расходомера
Повышенная готовность предприятия — датчик полностью соответствует отраслевым требованиям
Полный...
-
Область применения
Двунаправленный принцип измерения является практически независимым от давления, плотности, температуры и вязкости
Предназначен для измерения расхода промышленных или коммунальных вод, а также сточных вод.
Характеристики прибора
Сертификат на применение с...
Документы / руководства пользователя / программное обеспечение
-
Proline Promag W 300
Technical Information
Electromagnetic flowmeter
The specialist for demanding water and wastewater applications with
compact, easily accessible transmitterТехническая Информация (TI) -
Proline Promag W 300
PROFIBUS PA
Инструкция по эксплуатации
Электромагнитный расходомер
Руководство по эксплуатации (BA) -
Proline Promag W 300
PROFINET
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
Руководство по эксплуатации (BA) -
Proline Promag W 300
HART
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
Руководство по эксплуатации (BA) -
Proline Promag W 300
EtherNet/IP
Инструкция по эксплуатации
Электромагнитный расходомер
Руководство по эксплуатации (BA) -
Proline Promag W 300
FOUNDATION Fieldbus
Инструкция по эксплуатации
Электромагнитный расходомер
Руководство по эксплуатации (BA) -
Proline Promag W 300
Modbus RS485
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
Руководство по эксплуатации (BA) -
Proline Promag W 300
PROFIBUS DP
Инструкция по эксплуатации
Электромагнитный расходомер
Руководство по эксплуатации (BA) -
Proline Promag 300
HART
Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
Параметр прибора (GP) -
Proline Promag 300
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
Параметр прибора (GP) -
Proline Promag 300
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
Параметр прибора (GP) -
Proline Promag 300
PROFIBUS DP
Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
Proline Promag 300
PROFIBUS DPПараметр прибора (GP) -
Proline Promag 300
EtherNet/IP
Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
Параметр прибора (GP) -
Proline Promag 300
Modbus RS485
Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
Параметр прибора (GP) -
Proline Promag 300
PROFINET
Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
Параметр прибора (GP) -
Расходомер
Proline Promag W
Краткое руководство по эксплуатации
Proline Promag W
Электромагнитный датчикShort Instruction (KA)03/19Английский -
Расходомер
Proline 300
Краткое руководство по эксплуатации
Преобразователь с электромагнитным датчиком
Short Instruction (KA)02/19Английский -
Расходомер
Proline 300
Краткое руководство по эксплуатации
Преобразователь с электромагнитным датчиком
Short Instruction (KA)02/19Английский -
Расходомер
Proline 300
Краткое руководство по эксплуатации
Преобразователь с
электромагнитным датчикомShort Instruction (KA)02/19Английский -
Расходомер
Proline 300
Краткое руководство по эксплуатации
Преобразователь с электромагнитным датчиком
Short Instruction (KA)02/19Английский -
Расходомер
Proline 300
Краткое руководство по эксплуатации
Преобразователь с электромагнитным датчиком
Short Instruction (KA)02/19Английский -
Расходомер
Proline 300
Краткое руководство по эксплуатации
Преобразователь с электромагнитным датчиком
Short Instruction (KA)02/19Английский -
Расходомер
Proline 300
Краткое руководство по эксплуатации
Преобразователь с электромагнитным датчиком
Short Instruction (KA)02/19Английский -
Replacing cover, O-ring cover, Interface gasket
Installation Instructions
Promag, Promass 300, 500, Prosonic Flow 300
Руководство по монтажу (EA) -
Replacing the electronics
Installation Instructions
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow 300, 500-digital
Руководство по монтажу (EA) -
Alteration with display and operating module DKX001
Installation Instructions
Promag, Promass, Prosonic Flow 300
Руководство по монтажу (EA) -
Protective Cover connection compartment
Installation Instructions
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow 300, 500-digital
Руководство по монтажу (EA) -
Kit wireless antenna for extended range
Installation Instructions
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow 300, 500-digital
Руководство по монтажу (EA) -
Cover for remote display module, O-ring for cover
Installation Instructions
Promag, Promass, Prosonic Flow 300
Руководство по монтажу (EA) -
Alteration with correspondent I/O hardware for HART, Modbus
Installation Instructions
Promag, Promass 300, 500, 500-digital
Руководство по монтажу (EA) -
Replacing ISEM electronics module, ISEM extender, ribbon cable
Installation Instructions
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow 300, 500-digital
Руководство по монтажу (EA) -
Conversion Kit for Promag, Promass 300 Compact Version to Promag,
Promass 500 Remote Version
Installation Instructions
Promag, Promass 300, 500
Руководство по монтажу (EA) -
Display module
Installation Instructions
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow 300, 500-digital,
DKX001–Руководство по монтажу (EA) -
Installing ground disks
Installation Instructions
Promag, 10, 23, 50, 51, 53, 55, Promag 100, 200, 300, 800,
Promag 400 Index CРуководство по монтажу (EA) -
Alteration to Display module, to Display module with WirelessHART or
Display module with WLAN
Installation Instructions
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow 300, 500-digital
Руководство по монтажу (EA) -
Weather Protection
Installation Instructions
Promag, Promass 300, 500, Prosonic Flow 300
Руководство по монтажу (EA) -
Replacing the transmitter
Installation Instructions
, , Promag 300
Руководство по монтажу (EA) -
Replacing the S-DAT
Installation Instructions
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow 300, 500-digital,
t-mass 300, 500-digitalРуководство по монтажу (EA) -
Replacing Spare Parts
Installation Instructions
Promag, Promass 100, CNGmass, LNGmass, LPGmass, Promag 400 Index C,
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow E 100, Pros
onic Flow E Heat, Prosonic Flow 300, 500-digialРуководство по монтажу (EA) -
Activating application packages, switching the I/O function, upgrading
with additional I/O hardware
Installation Instructions
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow 300, 500-digital
Руководство по монтажу (EA) -
Terminal connection
Installation Instructions
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow 300, 500-digital
Руководство по монтажу (EA) -
Proline Promag 300
NEPSI:
Zone 1
Zone 21
Safety Instructions
Documentation for hazardous areas
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Proline Promag 300
ATEX:
II2G
II2D
IECEx:
Zone 1
Zone 21
Safety Instructions
Documentation for hazardous areas
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Proline Promag 300
Class I, Zone 1
Zone 21
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Proline Promag 300
NEPSI:
Zone 2
Safety Instructions
Documentation for hazardous areas
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Proline Promag 300
Class I, Zone 2
Class I Division 2
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Proline Promag 300
ATEX:
II3G
IECEx:
Zone 2
Safety Instructions
Documentation for hazardous areas
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Proline Promag 300
Cl. I, II, III Div.1 for XP
(Ex d Flameproofed version)
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Proline Promag 300
EtherNet/IP
Web server
Special Documentation
Web server
Специальная документация (SD) -
Proline Promag 300
HART
Heartbeat Verification + Monitoring application package
Special Documentation
Electromagnetic flowmeter
Специальная документация (SD) -
Proline Promag 300
FOUNDATION Fieldbus
Web server
Special Documentation
Web server
Специальная документация (SD) -
Proline Promag 300
Modbus RS485
Heartbeat Verification + Monitoring application package
Special Documentation
Electromagnetic flowmeter
Специальная документация (SD) -
Proline Promag 300
HART
OPC-UA Server application package
for IIoT and SCADA applications
Special Documentation
Special Documentation
OPC-UA Server
For IIoT and SCADA applicationsСпециальная документация (SD) -
Proline Promag 300
PROFINET
Web server
Special Documentation
Web server
Специальная документация (SD) -
Proline Promag 300
PROFIBUS PA
Web server
Special Documentation
Web server
Специальная документация (SD) -
Proline Promag 300
PROFINET
Heartbeat Verification + Monitoring application package
Special Documentation
Electromagnetic flowmeter
Специальная документация (SD) -
Proline Promag 300
Modbus RS485
Web server
Special Documentation
Web server
Специальная документация (SD) -
Proline Promag 300
HART
Web server
Special Documentation
Web server
Специальная документация (SD) -
Proline Promag 300
PROFIBUS DP
Heartbeat Verification + Monitoring application package
Special Documentation
Electromagnetic flowmeter
Специальная документация (SD) -
Proline Promag 300
Functional Safety Manual
Special Documentation
Electromagnetic flowmeter
Специальная документация (SD) -
Display modules A309/A310
Display with WLAN interface
Special Documentation
Special documentation
Display modules A309/A310
Display with WLAN interfaceСпециальная документация (SD) -
Information on the Pressure Equipment Directive
Proline flowmeters
Special Documentation
Proline flowmeters
Специальная документация (SD) -
Proline Promag 300
PROFIBUS DP
Web server
Special Documentation
Web server
Специальная документация (SD) -
Proline Promag 300
EtherNet/IP
Heartbeat Verification + Monitoring application package
Special Documentation
Electromagnetic flowmeter
Специальная документация (SD) -
Proline Promag 300
FOUNDATION Fieldbus
Heartbeat Verification + Monitoring application package
Special Documentation
Electromagnetic flowmeter
Специальная документация (SD) -
Proline Promag 300
PROFIBUS PA
Heartbeat Verification + Monitoring application package
Special Documentation
Electromagnetic flowmeter
Специальная документация (SD) -
Promag W300
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät zur bidirektionalen Messung
von
Flüssigkeiten mit einer Mindestleitfähigkeit von ≥ 5 μS/cm.Тендерная документация08/19Немецкий -
GSD Single, GSD_PN_FL_Promag300500_0x843C_0x02, 10.09.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x843C)
PROFINET,
PROFINET System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
GSD Single, GSD_DP_FL_Promag_300500_0x1570_0x01_0x01, 04.06.2018 (Flow, Promag 300 500, 0x1570)
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_PA_FL_Promag300_500_0x156C_0x01_0x01, 08.08.2016 (Flow, Promag 300 500, 0x156C)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
GSD Single, GSD_PA_FL_Promag300500_0x156C_0x02, 09.11.2018 (Flow, Promag 300 500, 0x156C)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDS Single, EDS_EIP_FL_Promag_300500_0x103C_0x01_0x01, 27.11.2018 (Flow, Promag 300 500, 0x103C)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)1.2Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag300_500_0x003C_0x01_0x01, 09.08.2016 (Flow, Promag 300 500, 0x113C)
HART,
PDM Version: 6.1, 8.2.1, 9.0Electronic Data Description (EDD)1.00.01Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Promag300_500_0x156C_0x01_0x01, 09.08.2016 (Flow, Promag 300 500, 0x156C)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.1, 8.2.1, 9.0, 9.1Electronic Data Description (EDD)1.00.01Language neutral -
EDD Single, AMS10_5_HART_FL_Promag300_500_0x113C_0x02_0x01, 22.11.2018 (Flow, Promag 300 500, 0x113
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS13_FF_FL_Promag_300500_0x103C_0x01_0x01, 15.03.2017 (Flow, Promag 300 500, 0x103C)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 13.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_FL_Promag300_500_0x113C_0x06_0x01, 10.09.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x113C)
HART,
Experion Version: R500
Field Device Manager Version: R500Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_0_HART_FL_Promag300_500_0x113C_0x02_0x01, 22.11.2018 (Flow, Promag 300 500, 0x113
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_Promag300_500_0x113C_0x06_0x01, 30.10.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x113C)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5, 14.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_Promag300_500_0x113C_0x01_0x01, 20.08.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x113C)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag300_500_0x113C_0x02_0x01, 27.11.2017 (Flow, Promag 300 500, 0x113C)
HART,
PDM Version: 8.2.1, 9.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FCx75_HART_FL_Promag300500_0x113B_0x01_0x01, 22.02.2017 (Flow, Promag 300 500, 0x113C)
HART, Package: Package, Variant: Variant
FC475 Version: 2.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_FF_FL_Promag_300500_0x103C_0x01_0x01, 15.03.2017 (Flow, Promag 300 500, 0x103C)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag300_500_0x113C_0x06_0x01, 20.09.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x113C)
HART,
PDM Version: 8.2.1, 9.1.0.4Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PN_FL_Promag300_500_0x843C_0x02_0x01, 20.09.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x843C)
PROFINET,
PDM Version: 8.2.1, 9.1.0.4Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_FL_Promag300_500_0x113C_0x01_0x01, 20.08.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x113C)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_FL_Promag300_500_0x113C_0x02_0x01, 28.11.2017 (Flow, Promag 300 500, 0x113C)
HART,
Experion Version: R432.1
Field Device Manager Version: R450.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Promag300500_0x156C_0x02_0x01, 18.01.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x156C)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 8.1, 9.1.0.2Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS10_FF_FL_Promag_300500_0x103C_0x01_0x01, 15.03.2017 (Flow, Promag 300 500, 0x103C)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 10.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_FL_Promag300500_0x1570_0x01_0x01, 16.07.2018 (Flow, Promag 300 500, 0x1570)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 8.2.1, 9.1.0.2Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PN_FL_Promag300_500_0x843C_0x01_0x01, 27.11.2017 (Flow, Promag 300 500, 0x843C)
PROFINET,
PDM Version: 8.2.1, 9.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_FF_FL_Promag_300500_0x103C_0x01_0x01, 15.03.2017 (Flow, Promag 300 500, 0x103C)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 11.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EDD_FF_FL_Promag300500_0x103C_0x01_0x01, 29.09.2017 (Flow, Promag 300 500, 0x103C)
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: AnyElectronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_FL_Promag300_500_0x113C_0x06_0x01, 30.10.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x113C)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_FL_Promag300_500_0x003C_0x01_0x01, 09.08.2016 (Flow, Promag 300 500, 0x113C)
HART,
Field Device Manager Version: R450.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Promag_300_500_0x103C_FF_FW1_00_zz_Dev_Rev_01, 09.07.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x103C)
FOUNDATION Fieldbus H1,
ArchestrA IDE Version: 4.0.04001
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Device Manager Version: R450.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00
PACTware Version: 4.1
Plant Resource Manager Version: R3.20Device Type Manager (DTM)1.9.0.122Language neutral -
DTM Single, Promag_300_500_0x003C_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1, 09.07.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x113C)
HART,
ArchestrA IDE Version: 4.0.04001
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00
PACTware Version: 4.1 SP4
Plant Resource Manager Version: R3.12Device Type Manager (DTM)1.8.0.139Language neutral -
DTM Single, Promag_300_500_MR4-CDIE_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1, 09.07.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x643C)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.8.0.130Language neutral -
DTM Single, Promag_300_500_HART_FW_1_06_00_Dev_Rev_06, 04.10.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x113C)
HART,
ArchestrA IDE Version: 4.0.04001
Field Device Manager Version: R500
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.39.0.285Language neutral -
DTM Single, Promag_300_500_MR4_FW_1_05_zz_Dev_Rev_06, 04.10.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x643C)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.03.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.39.0.230Language neutral -
DTM Single, Promag_300_500_MR4-CDIE_FW_1_05_zz_Dev_Rev_06, 04.10.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x643C)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.39.0.230Language neutral -
DTM Single, Promag_300_500_MR4-CDIE_FW_1_05_zz_Dev_Rev_06, 04.10.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x643C)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.39.0.230Language neutral -
DTM Single, Promag300500_PN-CDIE_FW_1_01_zz_Dev_Rev_02, 16.09.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x843C)
PROFINET,
DeviceCare Version: 1.05.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.39.0.136Language neutral -
DTM Single, Promag_300_500_5x3x-5x5x_FW_1_01_zz_Dev_Rev_02, 18.11.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x156
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00
PACTware Version: 5.0Device Type Manager (DTM)1.12.0.161Language neutral -
DTM Single, Promag_300_500_DP_FW_1_00_zz_Dev_Rev_01, 09.07.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x1570)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00
PACTware Version: 5.0Device Type Manager (DTM)1.11.0.65Language neutral -
DTM Single, Promag_300_500_0x156C_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1, 09.07.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x156C)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.11.0.104Language neutral -
DTM Single, Promag300500_PN-CDIE_FW_1_00_zz_Dev_Rev_01, 12.07.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x843C)
PROFINET,
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.10.0.65Language neutral -
DTM Single, Promag_300_500_EIP-CDIE_FW_1_00_zz_Dev_Rev_01, 12.07.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x103C)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.10.0.59Language neutral -
DTM Single, Promag_300_500_EIP_FW_1_00_zz_Dev_Rev_01, 12.07.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x103C)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00
Unity Pro XL Version: 11.1Device Type Manager (DTM)1.10.0.59Language neutral -
DTM Single, Promag_300_500_HART_FW_1_01_zz_Dev_Rev_02, 09.07.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x113C)
HART,
ArchestrA IDE Version: 4.0.04001
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Device Manager Version: R450.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00
PACTware Version: 5.0
Plant Resource Manager Version: R3.31Device Type Manager (DTM)1.10.0.223Language neutral -
DTM Single, Promag_300_500_MR4-CDIE_FW_1_01_zz_Dev_Rev_02, 12.07.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x643C)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.10.0.207Language neutral -
DTM Single, Promag_300_500_MR4_FW_1_01_zz_Dev_Rev_02, 09.07.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x643C)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.10.0.207Language neutral -
AOP Single, RS_EIP_FL_Promag300500_0x103C_0x01_0x01_AOP, 28.08.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x103C)
EtherNet/IP,
RA RSLogix 5000 Version: V20.04and later
RA Studio 5000 Version: V21 and laterAdd On Profile (AOP)1.10Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_Promag300_500_0x003C_0x01_0x01, 08.08.2016 (Flow, Promag 300 500, 0x1
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.20Faceplate1.00.01Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_Promag300_500_0x113C_0x02_0x01, 28.11.2017 (Flow, Promag 300 500, 0x1
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.31Faceplate1.00.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_FF_FL_Promag_300500_0x103C_0x01_0x01, 15.03.2017 (Flow, Promag 300 500, 0x103
FOUNDATION Fieldbus H1,
Plant Resource Manager Version: R3.20Faceplate1.00.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_Promag300_500_0x113C_0x06_0x01, 10.09.2019 (Flow, Promag 300 500, 0x1
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.31Faceplate1.00.00Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_PROFIBUS_PA, 25.10.2019 (Flow)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.03Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_ProfiNet, 25.10.2019 (Flow)
PROFINET,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.03Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_HART, 25.10.2019 (Flow)
HART,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.03Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_EIP, 25.10.2019 (Flow)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.03Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_Modbus_RS485, 25.10.2019 (Flow)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.03Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_FOUNDATION_Fieldbus, 25.10.2019 (Flow)
FOUNDATION Fieldbus H1,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.03Language neutral -
Promag E, Promag P, Promag W
Код продукта: 5E1B-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W4C-, 5W5B-, O5E1B-, O5P1B-, O5P2B-
Номер декларации: EC_00064_05.15EU DeclarationНемецкий , Английский , fr -
Promag 10, Promag W
Код продукта: 10W-, 5W3B-, 5W4C-, 5W5B-
Номер декларации: EC_00490_02.17EU DeclarationНемецкий , Английский , fr -
Promag P, Promag H, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5P3B-, 5W3B-
Регион/Страна: Japan
Сертификационное агентство: CMLExplosion ProtectionЯпонский -
Promag P, Promag H, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5P3B-, 5W3B-
Регион/Страна: China
Сертификационное агентство: NEPSI
Категория: zone 1, zone 21Explosion ProtectionКитайский -
Promag H, Promag P, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-
Регион/Страна: Canada, USA
Сертификационное агентство: CSA
Категория: I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G T6...T1, I/zone 1Explosion ProtectionАнглийский -
Promag H, Promag P, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5P3B-, 5W3B-
Регион/Страна: China
Сертификационное агентство: NEPSI
Категория: zone 2Explosion ProtectionКитайский -
Promag H, Promag P, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5P3B-, 5W3B-, O5W3B-
Регион/Страна: Europe (ATEX)
Сертификационное агентство: SIRA
Защита: Ex tb, Ex ia tb, Ex eb ia, Ex db eb, Ex dbExplosion ProtectionАнглийский -
Promag P, Promag H, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5P3B-, 5W3B-
Регион/Страна: Brazil
Сертификационное агентство: INMETRO
Категория: zone 1, zone 21
Защита: Ex tb, Ex eb ia, Ex db ebExplosion ProtectionПортугальский -
Promag H, Promag P, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-
Регион/Страна: USA, Canada
Сертификационное агентство: CSA
Категория: I/2/A,B,C,D T6...T1, I/2/A,B,C,D A,B,C,D, I/2/A,B,C,DExplosion ProtectionАнглийский -
Promag H, Promag P, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5P3B-, 5W3B-, O5W3B-
Регион/Страна: International (IECEx)
Сертификационное агентство: CSA
Защита: Ex ecExplosion ProtectionАнглийский -
Promag H, Promag P, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5P3B-, 5W3B-, O5W3B-
Регион/Страна: International (IECEx)
Сертификационное агентство: CSA
Защита: Ex tb, Ex db eb, Ex dbExplosion ProtectionАнглийский -
Promag H, Promag P, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5P3B-, 5W3B-
Регион/Страна: China
Сертификационное агентство: NEPSI
Категория: zone 1, zone 21Explosion ProtectionКитайский -
Promag H, Promag P, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-, O5W3B-
Регион/Страна: Canada, USA
Сертификационное агентство: CSA
Категория: I/2/A,B,C,DExplosion ProtectionАнглийский -
Promag H, Promag P, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-
Регион/Страна: India
Сертификационное агентство: CC(O)E
Категория: zone 1,2Explosion ProtectionАнглийский -
Promag P, Promag H, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5P3B-, 5W3B-
Регион/Страна: South Korea
Сертификационное агентство: KTL
Категория: zone 1, zone 21
Защита: Ex d [ia], Ex tbExplosion Protection -
Promag P, Promag H, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5P3B-, 5W3B-
Регион/Страна: Brazil
Сертификационное агентство: INMETRO
Категория: zone 2
Защита: Ex ecExplosion ProtectionПортугальский -
Promag H, Promag P, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-, O5W3B-
Регион/Страна: USA, Canada
Сертификационное агентство: CSA
Категория: I/1/A,B,C,D,E,F,GExplosion ProtectionАнглийский -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag P, Promag W
Код продукта: 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Регион/Страна: France
Сертификационное агентство: ACSHygienic EquipmentАнглийский -
Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 10, Promag L, Promag 51, Promag 55
Код продукта: 5W4C-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 5W4B-, 5W5B-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4C-, 5W8C-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4B-, 55S-, 51W-
Регион/Страна: France
Сертификационное агентство: ACSHygienic Equipmentfr -
Promag H, Promag P, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5P3B-, 5W3B-
Регион/Страна: International
Сертификационное агентство: OPC Foundation
Версия ПО: 01.01.03Fieldbus ConformanceАнглийский -
Promag H, Promag P, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-
Регион/Страна: International
Сертификационное агентство: ODVA
Версия ПО: 01.00.04Fieldbus ConformanceАнглийский -
Dosimag OEM, Promag 53, Promag H, Promag P, Promag W
Код продукта: 5W5B-, 5W3B-, 5P5B-, 5P3B-, 5P1B-, 5H5B-, 5H3B-, 5H1B-, 5BH-, 53W-, 53P-, 53H-
Регион/Страна: USA
Сертификационное агентство: NTEP
Номер сертификата: NTEP 06-019MetrologyАнглийский -
Promag P, Promag W
Код продукта: 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-
Регион/Страна: International
Сертификационное агентство: BVMarineАнглийский -
Promag H, Promag P, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-
Регион/Страна: International
Сертификационное агентство: ABSMarineАнглийский -
Promag H, Promag P, Promag W
Код продукта: 5H1B-, 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-
Регион/Страна: International
Сертификационное агентство: RM RSMarineРусский -
Promag P, Promag W
Код продукта: 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-
Регион/Страна: International
Сертификационное агентство: DNVGLMarineАнглийский -
Promag H, Promag P, Promag W
Код продукта: 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-, 5H1B-
Регион/Страна: International
Сертификационное агентство: LRMarineАнглийский
Аксессуары / Запчасти
-
-
Nr 31 Order code 71323007
Плата питания, 100-230 В пост.ток, Ex
Применение: Promag/Promass 300/500, корпус преобразователя, отсек электроники.
-
Nr 31 Order code 71323008
Плата питания, 24 В пост.тока, Ex
Применение: Promag/Promass 300/500, корпус преобразователя, отсек электроники.
-
Nr 31 Order code 71323009
Плата питания,100-230VAC/24VDC, Безоп.
Применение: Promag/Promass 300/500 цифр. Безоп., Зона 2, корпус преобразователя, отсек для электроники.
-
-
-
Nr 39 Order code 71185788
Эл.мод. T-DAT, 100/300/400/500/500 цифр.
Применение: Promag/Promass 100/300/500, 500 цифр., Prosonic Flow E 100, Promag 400(C). (C) = индекс генерации C.
-
-
-
Nr 33 Order code XPD0027-
Модуль электроники ISEM, Promag 300/500
Применение: Promag 300/500
-
-
-
Nr 37 Order code 71323010
Модул.картридж, 300/500, Ex
Применение: корпус преобразователя, отсек для электроники. Состоит из: Модул.картридж. вкл. соединительную плату.
-
-
-
Nr 34 Order code XPD0037-
Модуль ввода/вывода, слот 1, 300/500
Применение: Proline 300/500
-
-
-
Nr 37 Order code 71323011
Модуль картриджа, 300, Безоп.
Применение: корпус преобразователя, отсек для электроники. Состоит из: Модул. кортридж, включая соединительную плату.
-
-
-
Nr 46 Order code 71323005
ISEM лент.кабель, 300/500
Применение: корпус преобразователя.
-
-
-
Nr 45 Order code 71323073
Соед.клемма, опция A, 300, Безоп.
Применение: корпус преобразователя, алюм./гигиенический, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: 1x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 3-пол., 1x соед.клемма 4-пол.
-
-
-
Nr 35 Order code XPD0038-
Модуль ввода/вывода, слот 2/3/4, 300/500
Применение: Proline 300/500
-
-
-
Nr 45 Order code 71323074
Соед.клемма, опция B, 300, Безоп.
Применение: корпус преобразователя алюм./гигиенический, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: 1x соед.клеммы 3-пол., 1x соед.клеммы 4-пол.
-
-
-
Nr 50 Order code XPD0031-
Модуль дисплея, 300/500/DKX001
Применение: Proline 300/500, DKX001.
-
-
-
Nr 45 Order code 71327818
Соед.клемма, опция C, 300, Безоп.
Применение: корпус преобразователя алюм./гигиенический, отсек для подключений. Опция C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Состоит из: 1x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 3-пол., 1x соед.клемма 4-пол.
-
Nr 45 Order code 71323075
Соед.клемма, опция A, 300/500, Ex
Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: 2x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 4-пол..
-
Nr 45 Order code 71323076
Соед.клемма, опция B, 300/500, Ex
Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: 2x соед.клеммы 2-пол.
-
Nr 45 Order code 71327819
Соед.клемма, опция C, 300/500, Ex
Применение: корпус преобразователя алюм./литой, отсек для подключений. Опция C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Состоит из: 2x соед.клемма 2-пол., 1x соед.клемма 4-пол.
-
-
-
Nr 49 Order code 71323079
Клеммы, преобр.,вынесенный дисплей,300
Применение: корпус преобразователя, алюминий/литой, отсек для подключений с вынесенным дисплеем DKX001. Состоит из: 1x клемма 4-пол.
-
-
-
Nr 20 Order code 71323016
Крышка, смотр.стекло, алюм.,Безоп./Exde
Применение: Promag/Promass 300, корпус преобразователя алюм., безоп. Promag/Promass 300/500, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, смотровое окошко, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.
-
-
-
Nr 21 Order code 71323018
Крышка, глухая, алюм., Безоп./Exde
Применение: Promag/Promass 300, корпус преобразователя алюм., Безоп. Promag/Promass 300, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: крышка алюм., упл.кольцо 110,7x3,53 HNBR.
-
-
-
Nr 20 Order code 71323020
Крышка, смотровое окошко, алюм., Exd
Применение: Promag/Promass 300/500, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: крышка алюм., смотровое окошко, упл.кольцо 110.7x3.53 HNBR.
-
-
-
Nr 21 Order code 71323022
Крышка, глухая, алюм., Exd
Применение: Promag/Promass 300, корпус преобразователя алюм., Ex. Состоит из: крышка алюм., упл.кольцо 110,7x3,53 HNBR.
-
-
-
Nr 70 Order code 71323026
Прокладка крышки, с окошком/глухая
Применение: Promag/Promass 300/500, корпус преобразователя алюм./литой. Состоит из: 10x упл.кольцо 110.7x3.53 HNBR.
-
-
-
Nr 22 Order code 71323028
Крышка, отсек электро., алюм., безоп.
Применение: Promag/Promass 300, корпус преобразователя алюм., Безоп. Состоит из: крышка алюм., упл.кольцо 117,1x3,53 HNBR.
-
-
-
Nr 74 Order code 71323030
Прокл.крышки,отсек электр., Безоп.
Применение: Promag/Promass 300, корпус преобразователя алюминий, Безоп. Состоит из: 10x упл. колец 117,1x3,53 HNBR.
-
-
-
Nr 22 Order code 71323032
Крышка, отсек электр., алюм., Ex
Применение: Promag/Promass 300/500, алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: алюминиевая крышка, упл.кольцо 120,2x3,53 HNBR.
-
-
-
Nr 74 Order code 71323036
Прокладка крышки, отсек электр.,Ex
Применение: Promag/Promass 300/500, литой/алюминиевый корпус преобразователя, Ex. Состоит из: 10x упл.колец 120,2x3,53 HNBR.
-
-
-
Nr 28 Order code 71323044
Крышка, вынесенный дисплей, алюминий
Применение: Вынесенный дисплей DKX001, корпус алюминий. Состоит из: крышка алюминий, упл.кольцо 88,50x3,53 HNBR.
-
-
-
Nr 76 Order code 71323048
Прокладка крышки, вынесенный дисплей
Применение: Вынесенный дисплей DKX001, корпус алюминиевый/литой. Состоит из: 10x упл.колец 88,50x3,53 HNBR.
-
-
-
Nr 71 Order code 71323069
Соединительные прокладки, Promag 300/500
Применение: корпус преобразователя/сенсор или корпус преобразователя/крепление на стену. Состоит из: 5x упл.колец 88,50x3,53 HNBR для поверхности соединения, 5x упл.колец 29,87x1,78 HNBR для разъема сенсора.
-
-
-
Nr 11 Order code 71368488
защитная крышка опция A,300,безоп.
Применение: корпус преобразователя алюм./гигиенический, клеммный отсек. Опция A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: Защитная крышка клеммного отсека, держатель дисплея, 2x болта M4x10.
-
Nr 11 Order code 71368489
Защитная крышка опция B,300,безоп.
Применение: корпус преобразователя алюм./гигиенич., клеммный отсек. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: Защитная крышка клеммного отсека, держатель дисплея, 2x болта M4x10.
-
Nr 11 Order code 71323081
Защитная крышка, опция A,300/500,Ex
Применение: корпус преобразователя, алюминий/литой, отсек для подключений. Опция A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Состоит из: Защитная крышка отсека для подключений, держатель дисплея, 2x болта M4x10.
-
Nr 11 Order code 71323082
Защитная крышка, опция B,300/500,Ex
Применение: корпус преобразователя, алюминий/литой, отсек для подключений. Опция B = EtherNet, PROFINET. Состоит из: Защитная крышка отсека подключений, держатель дисплея, 2x болта M4x10.
-
-
-
Nr 87 Order code 71343505
Защита от атмосферных воздейств, 300/500
Применение: Promag/Promass 300/500, корпус преобразователя. Состоит из: крышка для защиты от погодных условий 4404, материалы для монтажа.
-
-
-
Order code 71351317
Беспроводная антенна, расш.диапазон
Состоит из: Соединительный кабель для преобразователя, Ex кабельный ввод для антенны, 1.5м кабель, антенна, угол с соед.гайкой.
-
Order code 5X3BXX-
Promag 300, 5X3BXX
Расходомер электромагнитный Со встроенным веб-сервером.
-
Order code DK5GD-
Promag, кольца заземления/защит. кольца
Включает в себя 1 заземляющее кольцо/защитное кольцо
-
Order code DK5GC-
Promag L/W/P/S,E, набор кабелей заземл.
набор включает 2 кабеля
-
Order code DKX001-
Блок выносного дисплея DKX0001
-
Order code DKX002-
Соед.кабель для выносного дисплея
Соединительный кабель для выносного дисплея DKX001 для Proline 300.
-
Order code XPRFID-
Запасная метка RFID
Состоит из: Метка RFID, крепежный тросик, гофр.муфта.
-