
Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
Массовый расход (газ): ±0,35 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0 ... 450 кг/ч (0 ... 16,54 фунт/мин)
-
Диапазон температур продукта
-50...205 °C
-
Макс. рабочее давление
430,9 бар (6250 psi)
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: нержавеющая сталь, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
Область применения
Promass A идеально подходит для непрерывного контроля за процессом в областях применения с очень сложными условиями. Уникальная самодренируемая однотрубная система обеспечивает точное измерение жидкостей и газов при очень малых значениях расхода и высоком давлении. Благодаря компактному преобразователю, входящему в состав прибора, Promass A 300 обладает высокой гибкостью с точки зрения эксплуатации и системной интеграции: удобный доступ с одной стороны корпуса, выносной дисплей, улучшенные возможности подключения. Технология Heartbeat обеспечивает надежность измерения и поверки.
Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность
Подходит для измерения сверхмалых значений расхода в любых отраслях.
Характеристики прибора
Номинальный диаметр: DN 1...4 (1/24"...1/8")
Рабочее давление до 430,9 бар (6250 фунт/кв. дюйм)
Рабочая температура среды до +205 °C (+401 °F)
Компактный двухкамерный корпус, до 3 входных/выходных сигналов
Сенсорный дисплей с подсветкой и беспроводным доступом (WLAN)
Доступен выносной дисплей
Преимущества
Экономия места при монтаже — компактный легкий датчик
Высочайшее качество прибора — самодренируемое исполнение измерительной трубы для трубопроводов любых размеров
Оптимальная безопасность процесса — стойкость к коррозийной окружающей среде и внутреннему засорению
Полный доступ к информации о процессе и диагностике — широкий выбор произвольно комбинируемых входных/выходных сигналов и цифровых шин
Простота и универсальность — легко конфигурируемые функции входных/выходных сигналов
Встроенные функции самопроверки и диагностики — технология Heartbeat
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass A 300
Версия на английском языке - 08/2022
Coriolis flowmeter Modbus RS485
EN RU 01/08/202201/09/202001/09/201901/08/2018Язык:
Английский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
7.5 MB
Имя файла:
BA01842DEN_0422-00.pdf
-
-
-
Техническая информация (TI)
Proline Promass A 300
Версия на русском языке - 08/2022
Расходомер массовый
EN RU 01/08/202201/09/202016/09/201915/07/201901/11/2018Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
11.2 MB
Имя файла:
TI01374DRU_0622-00.pdf
-
-
-
Техническая информация (TI)
Proline Promass A 300
Расходомер массовый
EN RU 01/08/202201/09/202016/09/201915/07/201901/11/2018Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
11.2 MB
Имя файла:
TI01374DRU_0622-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass A 300 EtherNet/IP
Coriolis flowmeter
EN RU 01/09/202001/08/2018Язык:
Английский
Версия:
01/09/2020
Размер файла:
7.7 MB
Имя файла:
BA01844DEN_0220.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass A 300
Расходомер массовый Modbus RS485
EN RU 01/08/202201/09/202001/09/201901/08/2018Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
7.8 MB
Имя файла:
BA01842DRU_0422-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass A 300 PROFIBUS DP
Coriolis flowmeter
EN RU 01/09/202001/06/2018Язык:
Английский
Версия:
01/09/2020
Размер файла:
6.7 MB
Имя файла:
BA01857DEN_0220.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass A 300
Расходомер массовый HART
EN RU 01/08/202201/09/202001/09/201901/08/2018Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
8.7 MB
Имя файла:
BA01816DRU_0422-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass A 300 PROFIBUS PA
Coriolis flowmeter
EN RU 01/09/202001/11/201801/08/2018Язык:
Английский
Версия:
01/09/2020
Размер файла:
6.6 MB
Имя файла:
BA01841DEN_0320.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass A 300 FOUNDATION Fieldbus
Coriolis flowmeter
EN RU 01/09/202001/08/2018Язык:
Английский
Версия:
01/09/2020
Размер файла:
6.7 MB
Имя файла:
BA01843DEN_0220.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline Promass A 300 PROFINET
Coriolis flowmeter
EN RU 01/09/202016/09/201915/07/201901/08/2018Язык:
Английский
Версия:
01/09/2020
Размер файла:
9.7 MB
Имя файла:
BA01840DEN_0420.pdf
-
-
-
Параметр устройства (GP)
Proline Promass 300 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN RU 01/08/201801/11/2016Язык:
Английский
Версия:
01/08/2018
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
GP01094DEN_0218.pdf
-
-
-
Параметр устройства (GP)
Proline Promass 300 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN RU 01/11/201801/08/201802/08/2016Язык:
Английский
Версия:
01/11/2018
Размер файла:
2.2 MB
Имя файла:
GP01058DEN_0318.pdf
-