Расходомер массовый
Promass E 100
Расходомер с низкой стоимостью эксплуатации и сверхкомпактным преобразователем
Надежный Promass имеет давнюю репутацию экономически эффективного решения для точного измерения расхода жидкостей и газов в широком спектре стандартных применений. Его сверхкомпактный преобразователь обеспечивает максимальную производительность при малых размерах и безупречную системную интеграцию, что делает Promass E 100 предпочтительным выбором для производителей блоков, оборудования и системных интеграторов. Технология Heartbeat обеспечивает стабильный мониторинг и безопасность процесса.
- F
- L
- E
- X
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,15 % (стандарт), ±0,10 % (опция)
Объемный расход (жидкость): ±0,15 %
Массовый расход (газ): ±0,75 %
Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³ -
Диапазон измерения
0...180000 кг/ч (0...6600 фунт/мин)
-
Диапазон температур продукта
–40...+150 °C (–40...+302 °F)
-
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
-
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4539 (904L)
Соединение: 1.4404 (316/316L)
-
Быстрый выбор
Индивидуальная конфигурация
-
Преимущества
Экономичность – многоцелевое устройство; альтернатива объемным расходомерам
Меньше точек измерения процесса — многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)
Простая установка — не требуются прямые участки до и после расходомера
...
-
Область применения
Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность
Точное измерение расхода жидкостей и газов в широком спектре стандартных применений.
Характеристики прибора
Компактный сенсор с двумя...
Документы / руководства пользователя / программное обеспечение
-
Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
Техническая Информация (TI) -
Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
PROFIBUS DPРуководство по эксплуатации (BA) -
Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
HARTРуководство по эксплуатации (BA) -
Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
PROFINETРуководство по эксплуатации (BA) -
Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
Modbus RS485Руководство по эксплуатации (BA) -
Proline Promass E 100
Coriolis flowmeter
EtherNet/IPРуководство по эксплуатации (BA) -
Promass 100
Modbus RS485
Описание параметров устройства
Расходомер массовый
Параметр прибора (GP) -
Proline Promass 100
EtherNet/IP
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
Параметр прибора (GP) -
Proline Promass 100
PROFINET
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
Параметр прибора (GP) -
Proline Promass 100
PROFIBUS DP
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
Параметр прибора (GP) -
Proline Promass 100
HART
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
Параметр прибора (GP) -
Proline 100
Modbus RS485
Краткое руководство по эксплуатации
Преобразователь с
кориолисовым датчикомКраткое руководство по эксплуатации (KA)10/17Английский -
Proline 100
PROFIBUS DP
Краткое руководство по эксплуатации
Преобразователь с
кориолисовым датчикомКраткое руководство по эксплуатации (KA)10/17Английский -
Proline 100
EtherNet/IP
Краткое руководство по эксплуатации
Преобразователь с
кориолисовым датчикомКраткое руководство по эксплуатации (KA)10/17Английский -
Proline Promass E
Краткое руководство по эксплуатации
Кориолисовый датчик
Краткое руководство по эксплуатации (KA)10/17Английский -
Proline 100
PROFINET
Краткое руководство по эксплуатации
Преобразователь с
кориолисовым датчикомКраткое руководство по эксплуатации (KA)10/17Английский -
Proline 100
HART
Краткое руководство по эксплуатации
Преобразователь с
кориолисовым датчикомКраткое руководство по эксплуатации (KA)10/17Английский -
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150Руководство по монтажу (EA) -
Replacing Spare Parts
Promag, Promass 100, CNG-, LNG-, LPGmass, Promag 400 Index C, Proline
300, 500, 500-digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow E He
at, Prosonic Flow, t-mass 300, 500-digitalРуководство по монтажу (EA) -
Replacing Display module, non Ex, Zone 2, Class 1 Div. 2
Installation Instructions
Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100
Руководство по монтажу (EA) -
Replacing Small parts
Promag, Promass 100, 500, CNG-, LNG-, LPGmass, Promag 400 Index C,
Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow E Heat, Prosonic Flow, t-mass
500-digitalРуководство по монтажу (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Руководство по монтажу (EA) -
Proline Promass 100
Modbus RS485
NEPSI:
Zone 1, Zone 21
Ex i version
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Proline Promass 100
INMETRO:
Zone 2
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Proline Promass 100
Class I, Divison1; Zone 1 for IS
(Ex i Intrinsically safe version)
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Proline Promass 100
ATEX:
II2G, II1/2G
II2D
IECEx:
Zone 1, Zone 0/1
Zone 21
Safety Instructions
Documentation for hazardous areas
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Proline Promass 100
NEPSI:
Zone 2
Ex nA version
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Proline Promass 100
ATEX:
II3G
IECEx:
Zone 2
Safety Instructions
Documentation for hazardous areas
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Proline Promass 100
INMETRO:
Zone 1
Zone 21
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Документация для взрывозащищенного оборудования (XA) -
Proline Promass 100
Heartbeat Verification + Monitoring application package
Special Documentation
Coriolis flowmeter
Специальная документация (SD) -
Proline Promass 100
PROFIBUS DP
Web server
Special Documentation
Web server
Специальная документация (SD) -
Proline Promass 100
EtherNet/IP
Web server
Special Documentation
Web server
Специальная документация (SD) -
Proline Promass 100
Пакет прикладных программ «Heartbeat Проверка + Мониторинг»
Особые документы
Расходомер массовый
Специальная документация (SD) -
Proline Promass 100
HART
Web server
Special Documentation
Web server
Специальная документация (SD) -
Proline Promass 100,
Proline Cubemass C 100
"Concentration Measurement" application package
Special Documentation
Coriolis flowmeter
"Concentration Measurement" application packageСпециальная документация (SD) -
Heating jacket
For Promass E Coriolis flowmeters
Special Documentation
Heating jacket
For Promass E Coriolis flowmetersСпециальная документация (SD) -
Change of Directives
Special Documentation
Change of Directives
Специальная документация (SD) -
Proline Promass 100
PROFINET
Web server
Special Documentation
Web server
Специальная документация (SD) -
Proline Promass 100, Proline Cubemass C 100
PROFINET
Concentration Measurement application package
Special Documentation
Coriolis flowmeter
Concentration Measurement application packageСпециальная документация (SD) -
Proline Promag/Promass
EtherNet/IP
System integration
Специальная документация (SD) -
Industrial Ethernet für Proline Durchflussmessgeräte
Die Systemintegration der Zukunft
Инновации (IN)12/17Немецкий -
Industrial Ethernet for Proline flowmeters
The system integration of the future
Инновации (IN)12/17Английский -
GSD Single, GSD_PN_FL_Promass100_0x844A_0x01_0x01, 08.01.2016 (Flow, Promass 100)
PROFINET,
PROFINET System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.01Language neutral -
GSD Single, GSD_DP_FL_Promass100_0x1561_0x02_0x01, 17.06.2015 (Flow, Promass 100)
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_FL_Promass_100_0x104A_0x03_0x01, 23.10.2015 (Flow, Promass 100)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyЭлектронные опросные листы (EDS)3.1Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_FL_Promass100_0x004A_0x02_0x01, 16.03.2015 (Flow, Promass 100, 0x004A)
HART,
Field Device Manager Version: R430.1Описание данных в электронном виде (EDD)1.00.000Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_FL_Promass100_0x004A_0x02_0x01, 21.08.2019 (Flow, Promass 100, 0x004A)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Описание данных в электронном виде (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass100_0x004A_0x02_0x01, 16.03.2015 (Flow, Promass 100, 0x004A)
HART,
PDM Version: 6.1, 8.1 SP1Описание данных в электронном виде (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_Promass100_0x004A_0x02_0x01, 21.08.2019 (Flow, Promass 100, 0x004A)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Описание данных в электронном виде (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_FL_Promass100_0x1561_0x02_0x01, 17.06.2015 (Flow, Promass 100)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.1, 8.2, 8.2 SP 1Описание данных в электронном виде (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Promass100_8x1B_8x1C_DP_FW1_01_zz_Dev_Rev_2, 19.10.2020 (Flow, Promass 100, 0x1561)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Менеджер типа приборов (DTM)1.7.0.141Language neutral -
DTM Single, Promass100_8x1B_PNIO-CDIE_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1, 05.11.2020 (Flow, Promass 100, 0x844A)
PROFINET,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Менеджер типа приборов (DTM)1.6.0.70Language neutral -
DTM Single, Promass_100_8x1B_8x1C_EIP_FW_1_02_zz_Dev_Rev_3, 05.11.2020 (Flow, Promass 100, 0x104A)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Менеджер типа приборов (DTM)1.6.0.463Language neutral -
DTM Single, Promass100_8x1B_8x1C_EIP-CDIE_FW_1_02_zz_Dev_Rev_3, 05.11.2020 (Flow, Promass 100)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Менеджер типа приборов (DTM)1.5.0.463Language neutral -
DTM Single, Promass_100_8x1B_8x1C_MR4_FW_1_03_zz_Dev_Rev_3, 06.11.2020 (Flow, Promass 100, 0x644A)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Менеджер типа приборов (DTM)1.4.1.519Language neutral -
DTM Single, Promass100_8x1B_8x1C_HART_FW1_01_zz_Dev_Rev_2, 27.10.2020 (Flow, Promass 100, 0x004A)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
Plant Resource Manager Version: R3.11, R3.12Менеджер типа приборов (DTM)1.4.0.282Language neutral -
AOP Single, RS_EIP_FL_Promass100_8x1B_0x104A_0x01_0x01, 20.11.2018 (Flow, Promass 100, 0x104A)
EtherNet/IP,
RA RSLogix 5000 Version: V15 and laterДополнительный профиль (AOP)1.65.01Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Flow_1_08_00, 22.07.2015 (Flow)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.11, R3.12Шильда1.08.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_Promass100_0x004A_0x02_0x01, 16.03.2015 (Flow, Promass 100, 0x004A)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.11Шильда1.00.00Language neutral -
Note Single, Release_Notes_for_AMS_HART_Flow, 15.06.2018 (Flow)
HART,
AMS Version: AnyПримечание1.00.00Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_HART, 15.05.2020 (Flow)
HART,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Верификация DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_EIP, 15.05.2020 (Flow)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Верификация DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_PROFIBUS_DP, 15.05.2020 (Flow)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Верификация DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_Modbus_RS485, 15.05.2020 (Flow)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Верификация DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_ProfiNet, 15.05.2020 (Flow)
PROFINET,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Верификация DTM1.06.05Language neutral -
Dosimass, Dosimass OEM, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F
Код продукта: 8RE-, 8PE-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 8CE-, 8BE-, 84F-, 83F-, 83E-, 80F-, 80E-, 40E-
Номер декларации: HE_01000_03.18
Производитель Спецификация: Food hygieneДекларация производителяНемецкий , Английский -
Dosimass OEM, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass A, Promass E, Promass F, Promass Q
Код продукта: 8E3B-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8F5B-, 8PE-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8RE-, O8E1B-, O8E1C-, O8E3B-, O8E5B-, O8F1B-, O8F3B-, O8F5B-, O8Q3B-, O8Q5B-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8BE-, 8A5C-, 8A5B-, 8A3C-, 8A3B-, 8A2B-, 8A1B-, 84F-, 84A-, 83F-, 83E-, 83A-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Номер декларации: HE_00351_04.16
Производитель Спецификация: Food hygiene, 1935/2004Декларация производителяАнглийский -
Promass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass S, Promass X
Код продукта: O8X1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8F1B-, O8E1B-, 8X1B-, 8S1C-, 8P1B-, 8O1B-, 8I1B-, 8H1B-, 8F1B-, 8E1B-, O8E1C-, 8E1C-
Номер декларации: EC_00063_05.15Декларация EUНемецкий , Английский , fr -
Promass A, Promass E, Promass F, Promass G, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass S, Promass X
Код продукта: 8X1B-, 8S1C-, 8S1B-, 8P1B-, 8O1B-, 8I1B-, 8H1B-, 8G1B-, 8F1B-, 8E1C-, 8E1B-, 8A1B-
Номер декларации: EC_00241_02.16Декларация EUНемецкий , Английский , fr -
Promass A, Promass E, Promass F, Promass G, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass S, Promass X
Код продукта: 8X1B-, 8S1C-, 8S1B-, 8P1B-, 8O1B-, 8I1B-, 8H1B-, 8G1B-, 8F1B-, 8E1C-, 8E1B-, 8A1B-
Номер декларации: EC_00253_03.16Декларация EUНемецкий , Английский , fr -
Promass A, Promass E, Promass F, Promass G, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass S, Promass X
Код продукта: 8X1B-, 8S1C-, 8S1B-, 8P1B-, 8O1B-, 8I1B-, 8H1B-, 8G1B-, 8F1B-, 8E1C-, 8E1B-, 8A1B-
Номер декларации: EC_00252_02.16Декларация EUНемецкий , Английский , fr -
Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS F, T-MASS I, Promass I, CNGmass, Dosimag, Dosimass, LNGmass, LPGmass, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F, Promass H
Код продукта: 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 84X-, 84F-, 83X-, 83F-, 80F-, 7R2C-, 8I5B-, 8K1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 92F-, 93C-, 93W-, 9G3B-, 9G5B-, DDA-, 7R2B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 40E-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 65I-, 65F-, 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4D-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-
Регион/Страна: Russia (TR CU)
Сертификационное агентство: EAC
Номер сертификата: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20ПрочееРусский -
Promass X, Promass S, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass G, Promass F, Promass E, Promass A
Код продукта: O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1C-, O8E1B-, O8A1B-, 8X1B-, 8S1C-, 8S1B-, 8P1B-, 8O1B-, 8I1B-, 8H1B-, 8G1B-, 8F1B-, 8E1C-, 8E1B-, 8A1B-
Регион/Страна: Russia (TR CU)
Сертификационное агентство: EAC
Защита: Ex ia, Ex nA, Ex tbВзрывозащитаРусский -
Promass X, Promass S, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass G, Promass F, Promass E, Promass A, Cubemass C
Код продукта: O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1C-, O8E1B-, O8C1B-, O8A1B-, 8X1B-, 8S1B-, 8P1B-, 8O1B-, 8I1B-, 8H1B-, 8G1B-, 8F1B-, 8E1C-, 8E1B-, 8C1B-, 8A1B-
Регион/Страна: Brazil
Сертификационное агентство: TÜV
Защита: Ex ia, Ex tbВзрывозащитаАнглийский -
Promass F, Promass E, Promass A, Promass O, Promass X, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Cubemass C, Promass G
Код продукта: 8F1B-, 8P1B-, 8I1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8S1B-, 8O1B-, 8H1B-, 8G1B-, 8C1B-, 8S1C-, 8E1C-, 8X1B-
Регион/Страна: South Korea
Сертификационное агентство: KTL
Категория: zone 2
Защита: Ex nAВзрывозащита -
Promass F, Promass E, Promass A, Promass O, Promass X, Promass I, Promass S, Promass P, Promass H, Cubemass C, Promass G
Код продукта: 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8O1B-, 8H1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8C1B-, 8E1C-, 8X1B-, O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1C-, O8C1B-, O8A1B-, O8E1B-
Регион/Страна: International (IECEx)
Сертификационное агентство: DEKRA
Защита: Ex ia, Ex tbВзрывозащитаАнглийский -
Promass F, Promass E, Promass A, Promass O, Promass X, Promass I, Promass S, Promass P, Promass H, Promass G
Код продукта: 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8O1B-, 8H1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8E1C-, 8X1B-, O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1C-, O8E1B-, O8A1B-
Регион/Страна: Canada, USA
Сертификационное агентство: CSA
Категория: I/1/A,B,C,D, II,III/1/E,F,G, I/zone 1
Защита: AEx/Ex ia IIC, Ex ia IICВзрывозащитаАнглийский -
Promass F, Promass E, Promass A, Promass O, Promass X, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Promass G
Код продукта: 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8O1B-, 8H1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8E1C-, 8X1B-, O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1C-, O8E1B-, O8A1B-
Регион/Страна: USA, Canada
Сертификационное агентство: CSA
Категория: I/2/A,B,C,D, I/zone 2
Защита: AEx/Ex nA IICВзрывозащитаАнглийский -
Promass F, Promass E, Promass A, Promass O, Promass X, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Cubemass C, Promass G
Код продукта: 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8O1B-, 8H1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8C1B-, 8E1C-, 8X1B-, O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1C-, O8E1B-, O8A1B-, O8C1B-
Регион/Страна: International (IECEx)
Сертификационное агентство: DEKRA
Защита: Ex nAВзрывозащитаАнглийский -
Promass X, Promass S, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass G, Promass F, Promass E, Promass C, Promass A, Cubemass C
Код продукта: O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1C-, O8E1B-, O8C1B-, O8A1B-, 8A1B-, 8C1B-, 8E1B-, 8E1C-, 8F1B-, 8G1B-, 8H1B-, 8I1B-, 8O1B-, 8P1B-, 8S1B-, 8X1B-
Защита: Ex nAВзрывозащитаАнглийский -
Promass A, Promass E, Promass F, Promass I, Promass P, Promass Q, Promass S
Код продукта: 8S5B-, 8S3B-, 8S1C-, 8S1B-, 8Q5B-, 8Q3B-, 8Q1B-, 8P5B-, 8P3B-, 8P1B-, 8I5B-, 8I3B-, 8I1B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E1C-, 8E1B-, 8A5C-, 8A5B-, 8A3C-, 8A3B-, 8A1B-
Регион/Страна: USA
Сертификационное агентство: 3-A Sanitary StandardsГигиеническое оборудованиеАнглийский -
Dosimass, Dosimass OEM, Promass E, Promass K
Код продукта: O8E5B-, O8E3B-, O8E1C-, O8E1B-, 8RE-, 8PE-, 8K1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 8CE-, 8BE-
Регион/Страна: Europe
Сертификационное агентство: TNOГигиеническое оборудованиеАнглийский -
Promass F, Promass E, Promass A, Promass I, Promass P, Promass S
Код продукта: 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8S1B-, 8F2B-, 8E2B-, 8E1C-, 8S1C-
Регион/Страна: Russia
Сертификационное агентство: Rosstandart
Номер сертификата: CH.C.29.004.A № 55235_1МетрологияРусский -
Promass F, Promass E, Promass O, Promass A, Promass X, Promass Q, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Promass G, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40
Код продукта: 8Q5B-, 8F5B-, 8O5B-, 8E5B-, 8X5B-, 8I5B-, 8S5B-, 8P5B-, 8H5B-, 8Q3B-, 8A5B-, 8F3B-, 8O3B-, 8E3B-, 8I3B-, 8P3B-, 8S3B-, 8H3B-, 8A3B-, 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8H1B-, 8O1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8S1C-, 8F2B-, 8E2B-, 83F-, 83E-, 8E1C-, 83A-, 83I-, 83S-, 83H-, 83P-, 8E2C-, 80F-, 83O-, 83X-, 80E-, 80A-, 80I-, 80P-, 80S-, 40E-, 80H-, 84X-, 84O-, 84F-, 84A-
Регион/Страна: Uzbekistan
Сертификационное агентство: UZS
Номер сертификата: 02.6721МетрологияРусский -
Promass E, Promass F
Код продукта: 8E1B-, 8F1B-, 8E1C-
Регион/Страна: International
Сертификационное агентство: DNVGLMarineАнглийский -
Promass E, Promass F, Promass O
Код продукта: 8E1B-, 8E1C-, 8F1B-, 8O1B-
Регион/Страна: International
Сертификационное агентство: ABSMarineАнглийский -
Promass E, Promass F
Код продукта: 8E1B-, 8E1C-, 8F1B-
Регион/Страна: International
Сертификационное агентство: RINAMarineАнглийский -
Promass F, Promass E
Код продукта: 8F1B-, 8E1B-, 8E1C-
Регион/Страна: International
Сертификационное агентство: RM RSMarineРусский -
Promass E, Promass F, Promass O, Promass Q, Promass X
Код продукта: 8X5B-, 8X3B-, 8Q5B-, 8Q3B-, 8O5B-, 8O3B-, 8O1B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E1C-
Регион/Страна: International
Сертификационное агентство:MarineАнглийский -
Promass E, Promass F
Код продукта: 8E1B-, 8E1C-, 8F1B-
Регион/Страна: International
Сертификационное агентство: BVMarineАнглийский -
Promass E, Promass F, Promass H, Promass O, Promass Q, Promass X
Код продукта: 8X5B-, 8X3B-, 8Q5B-, 8Q3B-, 8O5B-, 8O3B-, 8O1B-, 8H1B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E1C-
Регион/Страна: International
Сертификационное агентство: LRMarineАнглийский -
Cubemass C, Promass A, Promass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass K, Promass O, Promass P, Promass S, Promass X
Регион/Страна:
Heartbeat TechnologyНемецкий , Английский
Аксессуары / Запчасти
-
-
Nr 47 Order code 71185785
Барьер для взрывоопасн. зон, Promass 100
Применение: Promass 100, CNGmass, LPGmass, LNGmass.
-
-
-
Nr 45 Order code 71185787
Клеммник для искробезопасного барьера
Usage: Promass 100, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: 2x Connection terminal 4-Pol.
-
-
-
Nr 30 Order code XPD0005-
-
-
-
Nr 39 Order code 71185788
Эл.мод. T-DAT, 100/300/400/500/500 цифр.
Применение: Promag/Promass 100/300/500, 500 цифр., Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow/t-mass 300, 500 цифр., Promag 400(C). (C) = индекс генерации C.
-
-
-
Nr 50 Order code XPD0023-
Display module, 4-wire, 100
Usage: Promag 100, Promass 100, Prosonic Flow E 100.
-
-
-
Nr 21 Order code 71185789
Крышка корпуса, алюминий
Область применения: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Комплект поставки: Алюминиевая крышка с покрытием. Кольцевая прокладка 113,90 x 3,53 EPDM для крышки.
-
Nr 21 Order code 71185790
Крышка, компакт., нерж.сталь 1.4301
Область применения: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Комплект поставки: Крышка из нержавеющей стали 1.4301. Прокладка EPDM для крышки.
-
Nr 21 Order code 71185793
Крышка ультракомп. из нерж. стали 1.4301
Область применения: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 цифровой, присоединение сенсора к корпусу. Комплект поставки: Крышка из нержавеющей стали 1.4301. Прокладка EPDM для крышки.
-
-
-
Nr 20 Order code 71266334
Комплект: крышка, см.стекло, комп.алюм.
Применение: Promass 100, Promag 100. комплект: Крышка со смотровым стеклом из алюминия с покрытием. Упл.кольцо 113,90 x 3,53 NBR для крышки.
-
Nr 20 Order code 71266335
Комплект: крышка,см.стекло,комп., 1.4301
Применение: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Состоит: Крышка со смотровым стеклом, нерж.сталь 1.4301. Прокладка EPDM для крышки.
-
Nr 20 Order code 71266337
Крышка,смотр. окошко,ультра-комп.,1.4301
Применение: Promass 100, Promag 100. Состоит из: Крышка со смотровым окошком из нержавеющей стали 1.4301. Прокладка для крышки из EPDM.
-
-
-
Nr 70 Order code 71185795
Уплотнения для алюминиевого корпуса
Применение: Promass 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Состоит из: Упл.кольцо 113,90 x 3,53 NBR для крышки. Уплотнение EPDM для корпуса/сенсора.
-
Nr 70 Order code 71185797
Упл. корпуса, ультракомп., нерж. сталь
Применение: Promass 100, Prosonic Flow 100. В комплекте: Прокладка EPDM для крышки. Прокладка EPDM для корпуса/сенсора.
-
Nr 70 Order code 71185799
Упл. корпуса. ультракомпактн. нерж сталь
Применение: Promass 100, Promass 500 цифр., соединение сенсора и корпуса. Состоит из: прокладка EPDM для крышки, прокладка EPDM для корпуса/сенсора.
-
-
-
Nr 15 Order code 50098036
10 кабельн. сальн. M20x1.5 Ex
-
Nr 15 Order code 71069285
Kit 2 cable glands M20x1.5 INOX Ex
-
Nr 15 Order code 50098041
10 удлинит. M20x1.5/G 1/2"
-
Nr 15 Order code 71185802
2 кабельных ввода G1/2" INOX Ex
Состав: 2 удлинителя M20x1,5/G1/2" 1.4404. 2 кольцевые прокладки 2 разъема G1/2".
-
Nr 15 Order code 50098042
10 удлинит. M20x1.5/NPT 1/2"
-
Nr 15 Order code 71185800
2 кабельных ввода NPT1/2" INOX Ex
Состав: 2 удлинителя M20x1,5/NPT1/2" 1.4404. 2 кольцевых прокладки. 2 разъема NPT1/2".
-
-
-
Nr 12 Order code 71276494
Фиксирующий зажим, болт
Применение: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Корпус сенсора: Promag 400(C), (C) = индекс генерации C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 цифр. Состоит из: зажим крышки, болт M4x16.
-
-
-
Order code XPRFID-
Spare RFID TAG
Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.
-
Order code DK8003-
Promass sensor, heating jacket, DK8003
Heating medium (e.g. water, steam)
-
-
Ранняя версия