Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Proline Prosonic Flow P 500 / 9P5B

Расходомер-счетчик ультразвуковой
Proline Prosonic Flow P 500

Накладной расходомер для размещения в ограниченном пространстве с поддержкой до 3 входных/выходных сигналов

9P5B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход:
    ±3 % ИЗМ для DN 15
    ±2% ИЗМ для DN 25 … DN 200
    ±2% ИЗМ более DN 200

  • Диапазон измерения

    0 ... 15 м/с

  • Диапазон температур продукта

    DN 15 ... 65: –40 ... +150°C
    DN 50 ... 4000: –40 ... +170°C

  • Макс. рабочее давление

    N/A

Область применения

Расходомер Prosonic Flow P может быть установлен даже с коротким прямыми входными участками без увеличения погрешности. Измерение абразивных, агрессивных или токсичных жидкостей не представляет проблемы для накладного Proline Prosonic Flow P 500. Прибор устанавливается без прерывания технологического процесса. Встроенная технология Heartbeat повышает безопасность и эксплуатационную готовность производства, а также помогает найти оптимальное положение монтажа.

  • Ультразвуковой расходомер накладного типа не зависит от давления, плотности и проводимости измеряемой среды

  • Двунаправленное измерение в различных средах

  • Установка без прерывания технологического процесса

  • Широкий диапазон номинальных диаметров: DN 15 - 4000

  • Температура технологической среды:–40 до +170 °C

  • Раздельное исполнение с поддержкой нескольких (не более 3) входных/выходных сигналов

  • Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN подключения

  • Стандартный кабель между датчиком и преобразователем

Преимущества

  • Установка даже с коротким прямыми входными участками без увеличения погрешности благодаря функции FlowDC (компенсация возмущений потока)

  • Высокие стандарты безопасности – режим SIL, международная сертификация для использования во взрывоопасных зонах

  • Долговременно стабильный сигнал – установка на постоянной основе снаружи трубопровода с помощью согласующих подушек

  • Надежное измерение на трубопроводах из различных материалов – выпускаются датчики для стеклопластиковых и пластмассовых труб

  • Полный доступ к информации о технологических параметрах и диагностике – множество произвольно комбинируемых входных/выходных сигналов

  • Свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода

  • Встроенная проверка – технология Heartbeat

Видео

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products