Proline Prosonic Flow 91W
Ультразвуковой расходомер

Ультразвуковой расходомер - Proline Prosonic Flow 91W ©Endress+Hauser

Ультразвуковой принцип измерения расхода

Прибор с автоматическим сканированием частоты для максимальной эффективности измерения и экономичным преобразователем

Датчик Prosonic Flow W в накладном исполнении специально разработан для воды и сточных вод. В сочетании с экономичным преобразователем Prosonic Flow 91 с кнопочным управлением Prosonic Flow 91W идеально подходит для мониторинга расхода в водной отрасли.

  • Преимущества

    • Низкие вложения - экономичность измерительной точки возрастает вместе с диаметром трубопровода (до DN 4000)

    • Нет возможности появления утечек - измерение снаружи трубопровода

    • Прозрачность процесса - возможность диагностики

    • Экономичный преобразователь -...

  • Область применения

    • На принцип измерения практически не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура, проводимость и вязкость

    • Накладной сенсор для измерения расхода технологической, соленой, деминерализованной, питьевой и сточной воды.

    Характеристики...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принциип измерения

    Ультразвуковой: расход

  • Заголовок для изделия

    Прибор с автоматическим сканером частот для максимальной эффективности измерения и с экономичным преобразователем. Накладной измеритель расхода технологической, соленой, деминерализованной, питьевой и сточной воды.

  • Функции датчика

    Низкие капиталовложения – экономическая эффективность растет с ростом диаметра трубы (до DN 4000). Нет дополнительных путей утечки – внешнее измерение на наружной стороне трубы. Прозрачность процесса – возможность диагностики. Температура среды: –20...+80 °C (-4...+176 °F). Степень защиты IP68 (защитная оболочка типа 6P) для подводных труб.

  • Особенности преобразователя

    Недорогой преобразователь – предназначен для простых областей применения. Быстрый и надежный ввод в эксплуатацию – меню быстрой настройки для выполнения установки. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. Алюминиевый корпус полевого преобразователя. 2-строчный дисплей с нажимными кнопками.

  • Диапазон номинальных диаметров

    Одноканальный, 1 или 2 тракта: DN15...2000 (1/2...80")

  • Смачиваемые материалы

    Система с зажимным креплением:
    Держатель датчика 1.4308/CF-8
    Корпус датчика 1.4301/304
    Крепежные ленты 1.4301/304

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, скорость звука, скорость потока, мощность сигнала, сумматор

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход:
    ±3% ИЗМ для DN15
    ±2% ИЗМ для DN25...200
    ±2% ИЗМ для размеров более DN200

  • Диапазон измерения

    0,3...10 м/с (1...33 фут/с)

  • Макс. рабочее давление

    не исп.

  • Диапазон температур продукта

    -20...+80°C (-4...+176 °F)
    0...+130°C (32...+265 °F) (опция)

  • Диапазон окружающей температуры

    -20...+60 °C (-4...+140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    не исп.

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием

  • Степень защиты

    IP67, тип 4X для преобразователя
    IP67, тип 4X для датчиков
    IP68, тип 6P для датчиков (опция). IP67 NEMA 4X

  • Дисплей/Настройка

    2-строчный дисплей с подсветкой, с тремя нажимными кнопками

  • Выходные сигналы

    1 x 4...20 мА HART (активный)
    1 x импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    не исп.

  • Цифровая связь

    HART

  • Источник питания

    85...250 В перем. тока
    20...28 В
    11...40 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    Безопасные зоны
    FM, CSA

  • Другие сертификаты и нормативы

    Верификация расходомера только для DN15, 25, 40, 50 и 100
    Маркировка EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Верификация расходомера только для DN15, 25, 40, 50 и 100

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия

Выберите рынок / регион