Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Ультразвуковой расходомер - Proline Prosonic Flow 91W

Расходомер-счетчик ультразвуковой Prosonic Flow 91W

Прибор с автоматическим сканированием частоты для максимальной эффективности измерения и экономичным преобразователем

91W
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход:
    ±3% ИЗМ для DN15
    ±2% ИЗМ для DN25...200
    ±2% ИЗМ для размеров более DN200

  • Диапазон измерения

    0,3...10 м/с (1...33 фут/с)

  • Диапазон температур продукта

    -20...+80°C
    0...+130°C (опция)

  • Макс. рабочее давление

    не исп.

  • Смачиваемые материалы

    Система с зажимным креплением:
    Держатель датчика 1.4308/CF-8
    Корпус датчика 1.4301/304
    Крепежные ленты 1.4301/304

Область применения

Датчик Prosonic Flow W в накладном исполнении специально разработан для воды и сточных вод. В сочетании с экономичным преобразователем Prosonic Flow 91 с кнопочным управлением Prosonic Flow 91W идеально подходит для мониторинга расхода в водной отрасли.

  • На принцип измерения практически не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура, проводимость и вязкость

  • Накладной сенсор для измерения расхода технологической, соленой, деминерализованной, питьевой и сточной воды.

Характеристики прибора:

  • Температура: –20 ... +80°C (-4 ...+176 °F)

  • Класс защиты: IP68 (корпус типа 6P) для установки на затопленных трубах

  • Ударостойкость и устойчивость к вибрациям в соответствии с IEC 68-2-6

  • Алюминиевый полевой корпус преобразователя

  • 2-строчный дисплей с кнопочным управлением

  • HART

Преимущества

  • Низкие вложения - экономичность измерительной точки возрастает вместе с диаметром трубопровода (до DN 4000)

  • Стабильный сигнал - измерение снаружи трубопровода

  • Прозрачность процесса - возможность диагностики

  • Экономичный преобразователь - предназначен для простого применения

  • Быстрый и надежный пуск-наладка - меню быстрой установки

  • Автоматическое восстановление данных

Видео

Ранняя версия