Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Ультразвуковой расходомер - Proline Prosonic Flow 91W

Расходомер-счетчик ультразвуковой Prosonic Flow 91W

Прибор с автоматическим сканированием частоты для максимальной эффективности измерения и экономичным преобразователем

91W
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой: расход

  • Заголовок для продукта

    Прибор с экономичным преобразователем и автоматическим сканером частот для максимальной эффективности измерения.
    Накладной прибор для измерения расхода технологической, соленой, деминерализованной, питьевой воды и сточных вод.

  • Функции датчика

    Низкие капиталовложения – экономическая эффективность растет с увеличением диаметра трубы (до DN 4000/156"). Нет дополнительных путей утечки – внешнее измерение на наружной стороне трубы. Прозрачность процесса - возможность диагностики.
    Температура: –20 ... +80°C (-4 ...+176 °F). Класс защиты: IP68 (корпус типа 6P) для установки на затопленных трубах. Ударопрочность и устойчивость к вибрациям в соответствии с IEC 68-2-6.

  • Особенности преобразователя

    Экономичный преобразователь - предназначен для простого применения. Быстрый и надежный пуск-наладка - меню быстрой установки. Автоматическое извлечение данных для обслуживания.
    Алюминиевый полевой корпус преобразователя. 2-строчный дисплей с кнопочным управлением. HART.

  • Диапазон номинальных диаметров

    Одноканальный, 1 или 2 тракта: DN15...2000 (1/2...80")

  • Смачиваемые материалы

    Система с зажимным креплением:
    Держатель датчика 1.4308/CF-8
    Корпус датчика 1.4301/304
    Крепежные ленты 1.4301/304

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, скорость звука, скорость потока, мощность сигнала, сумматор

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход:
    ±3% ИЗМ для DN15
    ±2% ИЗМ для DN25...200
    ±2% ИЗМ для размеров более DN200

  • Диапазон измерения

    0,3...10 м/с (1...33 фут/с)

  • Макс. рабочее давление

    не исп.

  • Диапазон температур продукта

    -20...+80°C
    0...+130°C (опция)

  • Диапазон окружающей температуры

    -20...+60 °C

  • Материал корпуса сенсора

    не исп.

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием

  • Степень защиты

    IP67, тип 4X для преобразователя
    IP67, тип 4X для датчиков
    IP68, тип 6P для датчиков (опция). IP67 NEMA 4X

  • Дисплей/Настройка

    2-строчный дисплей с подсветкой, с тремя нажимными кнопками

  • Выходные сигналы

    1 x 4...20 мА HART (активный)
    1 x импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    не исп.

  • Цифровая связь

    HART

  • Источник питания

    85...250 В перем. тока
    20...28 В
    11...40 В пост. тока

  • Сертификаты на взрывозащиту

    Безопасные зоны
    FM, CSA

  • Другие сертификаты и нормативы

    Верификация расходомера только для DN15, 25, 40, 50 и 100
    Маркировка EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Верификация расходомера только для DN15, 25, 40, 50 и 100