Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Фотография ультразвукового расходомера Proline Prosonic Flow G 300 / 9G3B – высокопрочный расходомер для газов

Расходомер-счетчик ультразвуковой
Prosonic Flow G 300

Надежный и прочный расходомер с компактным преобразователем для измерения расхода газа в меняющихся рабочих условиях

9G3B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (стандарт):
    ‐ ±1.0 % o.r. при 3 ... 40 м/с
    ‐ ±2 % o.r. при 0.3 ... 3 м/с
    Объемный расход (опция):
    ‐ ±0.5 % o.r. при 0.3 ... 3 м/с
    ‐ ±1.0 % o.r. при 3 ... 40 м/с
    Массовый расход (стандарт):
    ‐ ±1.5 % o.r. при 3 ... 40 м/с
    ‐ ±2.5 % o.r. при 0.3 ... 3 м/с
    Массовый расход (опция):
    ‐ ±1.5 % o.r. при 0.3 ... 3 м/с
    ‐ ±1.0 % o.r. при 3 ... 40 м/с
    Содержание метана: ±1.00 %
    Молярная масса: ±1.50 %
    Плотность: ±1.50 %
    Динамическая вязкость: ±3.00 %
    Теплотворная способность: ±1.00 %
    Число Воббе: ±1.00 %"

  • Диапазон измерения

    Газ: 0.3 м/с ... 40 м/с

  • Диапазон температур продукта

    -50 ...150 °C
    -50 ... 100 °C со встроенной измерительной ячейкой

  • Макс. рабочее давление

    0.7 ... 101 бар абс (10.15 ... 1464.88 psi a)

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4408/1.4409 (CF3M)
    Преобразователь: 1.4404 (316, 316L), Титан марки 2

Область применения

Прибор Prosonic Flow G подходит для широкого диапазона применений и предназначен для измерения расхода газа, в том числе при наличии влаги в газе и при нестабильности свойств и состава газа. Герметичный корпус датчика с разрывным диском, стойкий к повышенному давлению, повышает безопасность работы. Компактный преобразователь обладает высокой гибкостью с точки зрения эксплуатации и системной интеграции: удобный доступ с одной стороны прибора, удаленный дисплей и оптимальные возможности подключения. Технология Heartbeat обеспечивает стабильную безопасность процесса и его соответствие стандартам.

  • Данный принцип измерения не зависит от состава газа

  • Точное измерение природного и технологического газа в химических и нефтегазовых процессах.

Характеристики прибора:

  • Прямое измерение: расход, давление, температура

  • Смачиваемые части: титан / 316L

  • Точность измерения: до 1%

  • Компактный корпус с двумя отсеками доступа, до 3 входов/выходов

  • Сенсорный дисплей с подсветкой и доступом по беспроводной сети (WLAN)

  • Возможность использования выносного дисплея

Преимущества

  • Универсальный измерительный прибор, способный работать в газовых смесях произвольного состава в сложных областях применения

  • Максимальная надежность показаний даже при наличии влаги в газе – конструкция датчика нечувствительна к конденсату

  • Оперативный контроль процесса – получение показателей в реальном времени с компенсацией по давлению и температуре

  • Эффективное решение – многопараметрическое измерение, отсутствие потерь давления

  • Полный доступ к данным процесса и диагностической информации — широкий выбор произвольно комбинируемых входных/выходных сигналов

  • Простота и универсальность — легко конфигурируемые функции входных/выходных сигналов

  • Встроенные функции самопроверки и диагностики — технология Heartbeat

Видео

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products