Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Фотография ультразвукового расходомера Proline Prosonic Flow G 300 / 9G3B – высокопрочный расходомер для газов

Расходомер-счетчик ультразвуковой
Prosonic Flow G 300

Надежный и прочный расходомер с компактным преобразователем для измерения расхода газа в меняющихся рабочих условиях

9G3B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой: расход

  • Заголовок для продукта

    Высоконадежный прибор, специально разработанный для работы в изменяющихся условиях процесса..
    Гибкая настройка для работы с определяемым пользователем газовыми смесями в сложных измерительных задачах..
    Точные измерения параметров природного и технологического газа в химической и нефтегазовой отраслях промышленности.

  • Функции датчика

    Специальная конструкция сенсора для измерения сухого и влажного газа.. Максимальный контроль процесса: компенсация по температуре и давлению в реальном времени. Эффективное решение - многопараметрические измерения без потери давления.
    Прямое измерение расхода, давления и температуры. Смачиваемые части: титан/316L. Максимальная погрешность измерения: 0.5 %.

  • Особенности преобразователя

    Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - множество свободно комбинируемых входов/выходов и полевых шин. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat .
    Компактный корпус с двумя отсеками с возможностью подключения до 3-х входов/выходов. Дисплей с подсветкой, сенсорным управлением и доступом к сети WLAN. Доступен блок выносных дисплеев.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 25 ... 300 (1 ... 12")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4408/1.4409 (CF3M)
    Преобразователь: 1.4404 (316, 316L), Титан марки 2

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, скорректированный объемный расход, массовый расход, скорость потока, скорость звука, давление, температура, плотность, динамическая вязкость, расход энергии, индекс Воббе, доля метана, теплотворная способность, молярная масса

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (стандарт):
    ‐ ±1.0 % o.r. при 3 ... 40 м/с
    ‐ ±2 % o.r. при 0.3 ... 3 м/с
    Объемный расход (опция):
    ‐ ±0.5 % o.r. при 0.3 ... 3 м/с
    ‐ ±1.0 % o.r. при 3 ... 40 м/с
    Массовый расход (стандарт):
    ‐ ±1.5 % o.r. при 3 ... 40 м/с
    ‐ ±2.5 % o.r. при 0.3 ... 3 м/с
    Массовый расход (опция):
    ‐ ±1.5 % o.r. при 0.3 ... 3 м/с
    ‐ ±1.0 % o.r. при 3 ... 40 м/с
    Содержание метана: ±1.00 %
    Молярная масса: ±1.50 %
    Плотность: ±1.50 %
    Динамическая вязкость: ±3.00 %
    Теплотворная способность: ±1.00 %
    Число Воббе: ±1.00 %"

  • Диапазон измерения

    Газ: 0.3 м/с ... 40 м/с

  • Макс. рабочее давление

    0.7 ... 101 бар абс (10.15 ... 1464.88 psi a)

  • Диапазон температур продукта

    -50 ...150 °C
    -50 ... 100 °C со встроенной измерительной ячейкой

  • Диапазон окружающей температуры

    -40 ... 60 °C(-40 ... +140 °F)
    Опция: -50 ... 60 °C(-58 ... +140 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Нержавеющая сталь, 1.4404(316/316L), 1.4408/1.4409 (CF3M)

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M) аналог. 316L
    Поликарбонат

  • Степень защиты

    Компактное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    Опция: Внешняя антенна WLAN: IP67

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный дисплей с подсветкой и сенсорным управлением (внешнее управление)
    Возможна конфигурация с помощью локального дисплея
    Доступен выносной дисплей

  • Выходные сигналы

    3 выхода:
    4...20 мА HART (активный/пассивный)
    4 .. 20 мА (активный/пассивный)
    Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный)
    Двойной импульсный выход (активный/пассивный)
    Релейный выход

  • Входные сигналы

    Входной сигнал состояния
    4-20 мA входной сигнал

  • Цифровая связь

    HART, Modbus RS485

  • Источник питания

    24 В пост.тока
    100 ... 230 В пост.тока
    100 ... 230 В перем.тока / 24 В пост.тока (для безопасных зон)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, cCSAus, IECEx, NEPSI, JPN

  • Безопасность изделия

    CE, C-tick

  • Функциональная безопасность

    Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED, CRN

  • Сертификаты на материалы

    3.1 материал
    NACE MR0175/MR0103