Teqwave I – Ultrasonic concentration meter
Smart, flexible insertion measuring device – individually for your process
The insertion measuring device Teqwave I was developed for accurate real-time liquid analysis in vessels and larger pipes. Dedicated to in situ concentration measurement, Teqwave monitors various measuring parameters at once, and thus reduces operational expenditure. Match your Teqwave transmitter perfectly to your production needs: You can flexibly define and extend your application range.
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
Макс. погрешность измерения
Плотность: ±0,01 г/см³
Температура: ±0,5 K
Скорость звука: 2 м/с -
Диапазон измерения
Концентрация в соответствии с таблицей данных приложения о концентрации, максимум от 0 до 100%
Скорость звука от 600 до 2000 м/с
Таблица данных приложения о температуре и концентрации, от 0 до +100 °C (от 32 до +212 °F)
Плотность от 0,7 до 1,5 г/см³ -
Диапазон температур продукта
0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)
-
Макс. рабочее давление
макс. 16 бар при 20 °C (232 psi при 68 °F)
-
Быстрый выбор
Индивидуальная конфигурация
-
Преимущества
Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis
Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling
Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor
Cost-saving – fewer measuring points due to...
-
Область применения
The acoustic waveguide measures precisely and reliably, even the smallest changes are detected
Continuous concentration measurement of liquids in vessels or large pipes.
Device properties
Insertion length: 180 mm (7") or 500 mm (20")
Accurate and...
Документы / руководства пользователя / программное обеспечение
-
Teqwave F/I
Technical Information
Measuring device with surface acoustic wave technology
Smart, flexible concentration measuring device – individually for your
processТехническая Информация (TI) -
Teqwave F/I
Modbus TCP
Operating Instructions
Measuring device with acoustic surface wave technology
Руководство по эксплуатации (BA) -
Teqwave F/I
Brief Operating Instructions
Device with acoustic surface wave technology
Краткое руководство по эксплуатации (KA)09/19Английский -
Replacing the connection cable
Installation Instructions
Teqwave F, I, T
Руководство по монтажу (EA) -
Concentration App
Questionaire
Concentration App
QuestionaireСпециальная документация (SD) -
Teqwave
Individual and smart concentration measurement
(Bath contamination)Отраслевые решения (SO)10/20Английский -
Teqwave
Individual and smart concentration measurement
(Parts cleaning)Отраслевые решения (SO)10/20Английский -
Teqwave
Individuelle und smarte Konzentrationsmessung
(Reinigung, Reiniger)Отраслевые решения (SO)10/20Немецкий -
Teqwave
Individuelle und smarte Konzentrationsmessung
(Badverschmutzung)Отраслевые решения (SO)10/20Немецкий -
Optimiertes Reinigen für maximale Produktqualität
thyssenkrupp misst Reinigerkonzentrationen mit Teqwave I
Примеры успешного применения (CS)04/20Немецкий -
Optimized cleaning for maximum product quality
thyssenkrupp measures cleaner concentrations with Teqwave I
Примеры успешного применения (CS)04/20Английский -
Teqwave
Il dispositivo intelligente e flessibile per la misura
della concentrazioneИнновации (IN)11/17Итальянский -
Teqwave F/I/T
The smart and flexible concentration measurement device
Инновации (IN)10/20Английский -
Teqwave F/I/T
Das smarte und flexible Konzentrationsmessgerät
Инновации (IN)10/20Немецкий -
TEQWAVE
Код продукта: D9FB-, D9IB-, D9TB-
Номер декларации: EC_00607_01.17Декларация EUНемецкий , Английский