Cubemass DCI is the proven sensor for the measurement of smallest flow rates in skids, test rigs and industrial robotics, e.g. in applications like lacquering or surface finishing. Neither high pressure nor alternating flow conditions compromise its accuracy. Equipment manufacturers value Cubemass CDI as compact Coriolis sensor with various communication possibilities.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases
Device properties
Nominal diameter: DN 1 to 6 (1/24 to 1/4")
Process pressure up to 400 bar (5800 psi)
Medium temperature up to +200 °C (+392 °F)
Device as compact or remote version
Flexible outputs
Modbus RS485
Преимущества
Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
Compact sensor for smallest quantities with seamless system integration. Точное измерение минимальных объемов жидкостей и газов.
Функции датчика
Компактное однотрубное исполнение. Меньше точек измерения - многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Suitable for skids – lightweight sensor. Номинальный диаметр: DN 1 ... 6 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₄"). Давление процесса до 400 бар (5800 psi). Medium temperature up to +200 °C (+392 °F).
Особенности преобразователя
High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Automatic recovery of data for servicing. Device as compact or remote version. Flexible outputs. Modbus RS485.
Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), коррозионностойкий
Материал корпуса преобразователя
Литой алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты
IP67, защитная оболочка типа 4X. Раздельное исполнение преобразователя: IP67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
4 модульных выхода: 0...20 мА (активный)/4...20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный), импульсный выход с фазовым сдвигом Реле
Входные сигналы
1 модульный вход: сигнал состояния
Цифровая связь
HART, Modbus RS485
Источник питания
16...62 В пост. тока 85...260 В пер. тока (45...65 Гц) 20...55 В пер. тока (45...65 Гц)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI
Другие сертификаты и нормативы
Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Compact sensor for smallest quantities with seamless system integration. Точное измерение минимальных объемов жидкостей и газов.
Функции датчика
Компактное однотрубное исполнение. Меньше точек измерения - многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Suitable for skids – lightweight sensor. Номинальный диаметр: DN 1 ... 6 (¹⁄₂₄ ... ¹⁄₄"). Давление процесса до 400 бар (5800 psi). Medium temperature up to +200 °C (+392 °F).
Особенности преобразователя
High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces. Быстрый ввод в эксплуатацию – предварительно настроенные приборы. Automatic recovery of data for servicing. Device as compact or remote version. Flexible outputs. Modbus RS485.
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .