%20with%20flange%20connection%20-%20PP01.jpg)
Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
Газ: 1,0% ИЗМ (10-100% ВПД), 0,1% ВПД (1-10% ВПД)
-
Диапазон измерения
0.5 ... 3750 кг/ч (1.1 ... 8250 фунт/ч)
-
Диапазон температур продукта
-40 °C ... +180°C
-
Макс. рабочее давление
PN40 / Cl. 300 / 20K
-
Смачиваемые материалы
Измерительные трубки
• DN 15 - 50: нержавеющая литая сталь, CF3M/1.4408
• DN 65 - 100: нержавеющая сталь, 1.4404 (316/316L)
Присоединения к процессу
Фланцевые соединения
Нержавеющая сталь, 1.4404 (F316/F316L)
Резьбовые соединения
Нержавеющая сталь, 1.4404 (316/316L)
Чувствительный элемент
Однонаправленный диапазон измерения
• Нержавеющая сталь, 1.4404 (316/316L)
• Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Двунаправленный диапазон измерения
Нержавеющая сталь, 1.4404 (316/316L)
Обнаружение обратного потока
Нержавеющая сталь, 1.4404 (316/316L)
Область применения
Запатентованная конструкция t-mass F обеспечивает беспрецедентную стабильность измерений термально-массовым методом. Прибор компенсирует в режиме реального времени изменения условий процесса: температуру, давление, направление потока и тип газа. Трансмиттер для компактного исполнения позволяет достигнуть максимальной гибкости при настройке и системной интеграции: доступ с одной стороны, возможность для удаленного дисплея и оптимизированные возможности подключения. Встроенная технология Heartbeat обеспечивает надежность измерений и возможность периодической поверки без остановки процесса.
Принцип измерения характеризуется широким диапазоном измерений и непосредственным измерением массового расхода
Измерение газов для коммунально-бытового потребления и технологических газов, а также газовых смесей в трубопроводах небольшого диаметра
Характеристики прибора
Встроенное исполнение с DN от 15 до 100 (от 1/2 до 4 дюймов)
Двунаправленное измерение; высокая эффективность измерения
Запатентованный бездрейфовый датчик с SIL 2
Компактный корпус с двумя отсеками доступа, до 3 входов/выходов
Сенсорный дисплей с подсветкой и доступом по беспроводной сети (WLAN)
Также предлагается выносной дисплей
Преимущества
Гибкое и удобное программирование на основе 21 стандартного газа или свободно параметрируемых газовых смесей
Высокий уровень управления технологическим процессом – высочайшая точность измерений и повторяемость
Надежный мониторинг – обнаружение возмущений и обратного потока
Простота обслуживания – съемный датчик
Полный доступ к данным процесса и диагностической информации – несколько свободно комбинированных входов/выходов и цифровых протоколов
Простота и универсальность — легко конфигурируемые функции входных/выходных сигналов
Встроенные функции самопроверки и диагностики — технология Heartbeat
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Специальная документация (SD)
Technical Documentation
Версия на английском языке - 04/2021
Device Viewer
Язык:
Английский
Версия:
01/04/2021
Размер файла:
529.3 KB
Имя файла:
SD02710DEN_0121.pdf
-
-
-
Метрология
Product family: t-mass F, t-mass I
Версия на русском языке - 08/2022
Product root: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B- Region: Uzbekistan Approval agency: UZS Approval number: 02-2.0169 Metrology type: Metrology
Язык:
Русский
Версия:
12/08/2022
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
02-2.0169_tmass_ZE000.pdf
-
-
-
Техническая информация (TI)
Proline t-mass F 300
Расходомер-счетчик термально-массовый
EN RU 05/07/202101/07/202117/09/2020Язык:
Русский
Версия:
01/07/2021
Размер файла:
5.5 MB
Имя файла:
TI01500DRU_0221.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline t-mass F 300 Modbus RS485
Расходомер-счетчик термально-массовый
EN RU 05/07/202101/07/202117/09/2020Язык:
Русский
Версия:
01/07/2021
Размер файла:
7.1 MB
Имя файла:
BA01994DRU_0221-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Proline t-mass F 300 HART
Расходомер-счетчик термально-массовый
EN RU 05/07/202101/07/202117/09/2020Язык:
Русский
Версия:
01/07/2021
Размер файла:
8 MB
Имя файла:
BA01992DRU_0221-00.pdf
-
-
-
Параметр устройства (GP)
Proline t-mass 300 HART
Thermal mass flowmeter
EN RU 01/07/202117/09/2020Язык:
Английский
Версия:
01/07/2021
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
GP01143DEN_0221.pdf
-
-
-
Параметр устройства (GP)
Proline t-mass 300 Modbus RS485
Thermal mass flowmeter
EN RU 01/07/202117/09/2020Язык:
Английский
Версия:
01/07/2021
Размер файла:
2.2 MB
Имя файла:
GP01144DEN_0221.pdf
-
-
-
Краткое руководство по эксплуатации (KA)
Proline 300 Modbus RS485
Преобразователь расходомера массового
EN RU 05/07/202101/07/202117/09/2020Язык:
Русский
Версия:
01/07/2021
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
KA01445DRU_0221.pdf
-
-
-
Краткое руководство по эксплуатации (KA)
Proline 300 HART
Преобразователь расходомера массового
EN RU 05/07/202101/07/202117/09/2020Язык:
Русский
Версия:
01/07/2021
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
KA01444DRU_0221.pdf
-
-
-
Краткое руководство по эксплуатации (KA)
Proline t-mass F
Датчик расходомера-счетчика теплового
EN RU 05/07/202101/07/202117/09/2020Язык:
Русский
Версия:
01/07/2021
Размер файла:
954.4 KB
Имя файла:
KA01442DRU_0221.pdf
-
-
-
Руководство по монтажу (EA)
Replacing cover, O-ring cover, Interface gasket
Promag, Promass, ProsonicFlow 300, 500, t-mass 300
EN RU 01/06/202131/07/202002/08/201902/08/201701/08/2016Язык:
Английский
Версия:
01/06/2021
Размер файла:
8.2 MB
Имя файла:
EA01143DA2_0521.pdf
-
-
-
Руководство по монтажу (EA)
Alteration to Display module, to Display module with WirelessHART or Display module with WLAN
Promag, Promass, Prosonic Flow 300, 500, 500-digital, t-mass 300, 500-digital
EN RU 01/08/202131/07/202002/08/201902/01/201902/05/2018Язык:
Английский
Версия:
01/08/2021
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
EA01158DA2_0721.pdf
-