Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Proline t-mass I 300 – врезное исполнение для трубопроводов до DN 1500 (60 дюймов)

Proline t-mass I 300
термально-массовый расходомер

Врезной расходомер с долговременной стабильностью и компактным доступным преобразователем

6I3B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Газ: 1,0% ИЗМ (10-100% ВПД), 0,1% ВПД (1-10% ВПД)

  • Диапазон измерения

    20 ... 733501 кг/ч (44 ... 1669340 фунт/ч)

  • Диапазон температур продукта

    -40 °C ... +180°C

  • Макс. рабочее давление

    -0.5 .. 20 бар (-7.25 to 290 psi_g)

  • Смачиваемые материалы

    Материалы трубы
    нержавеющая сталь, 1.4404 (316/316L)
    Присоединения к процессу, соединительный фланец
    нержавеющая сталь, 1.4404 (316/316L)
    Чувствительный элемент
    Однонаправленный диапазон измерения
    нержавеющая сталь, 1.4404 (316/316L)
    Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
    Двунаправленный диапазон измерения
    нержавеющая сталь, 1.4404 (316/316L)
    Обнаружение обратного потока
    нержавеющая сталь, 1.4404 (316/316L)
    Втулки
    PEEK
    PVDF
    1.4404 (316/316L)
    Плоское кольцевое уплотнение
    EPDM
    FKM

Область применения

Запатентованная конструкция t-mass I обеспечивает беспрецедентную стабильность измерений термально-массовым методом. Прибор компенсирует в режиме реального времени изменения условий процесса: температуру, давление, направление потока и тип газа. Трансмиттер для компактного исполнения позволяет достигнуть максимальной гибкости при настройке и системной интеграции: доступ с одной стороны, возможность для удаленного дисплея и оптимизированные возможности подключения. Встроенная технология Heartbeat обеспечивает надежность измерений и возможность периодической поверки без остановки процесса.

  • Принцип измерения характеризуется широким диапазоном измерений и непосредственным измерением массового расхода

  • Измерение газов для коммунально-бытового потребления и технологических газов и газовых смесей в трубопроводах круглого или прямоугольного сечения

Характеристики прибора

  • Врезное исполнение для DN 80 до 1500 (от 3 до 60 дюйм.)

  • Двунаправленное измерение; высокая эффективность измерения

  • Запатентованный бездрейфовый датчик с SIL 2

  • Компактный корпус с двумя отсеками доступа, до 3 входов/выходов

  • Сенсорный дисплей с подсветкой и доступом по беспроводной сети (WLAN)

  • Также предлагается выносной дисплей

Преимущества

  • Гибкое и удобное программирование на основе 21 стандартного газа или свободно параметрируемых газовых смесей

  • Высокий уровень управления технологическим процессом – высочайшая точность измерений и повторяемость

  • Надежный мониторинг – обнаружение возмущений и обратного потока

  • Гибкие возможности монтажа – подходит для трубопроводов круглого и квадратного сечения разных размеров

  • Полный доступ к данным процесса и диагностической информации – несколько свободно комбинированных входов/выходов и цифровых протоколов

  • Простота и универсальность — легко конфигурируемые функции входных/выходных сигналов

  • Встроенные функции самопроверки и диагностики — технология Heartbeat

Видео

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products