Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Электромагнитный расходомер Proline Promag H 200 / 5H2B для химической и фармацевтической промышленности

Расходомер электромагнитный
Promag H 200

Расходомер для самых малых расходов с уникальной технологией питания по сигнальной цепи

5H2B
please wait
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
from CHF 803.-

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход: ±0,5 % ИЗМ ± 2 мм/с (0,08 дюйм/с)

  • Диапазон измерения

    0,06 дм³/мин...300 м³/ч (0,015...80 гал/мин)

  • Диапазон температур продукта

    –20...+150 °C (–4...+302 °F)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 150, 20K

  • Смачиваемые материалы

    Футеровка: PFA
    Электроды: 1.4435 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал; платина
    Присоединения к процессу: нержавеющая сталь, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC
    Уплотнения: уплотнительное кольцо(EPDM, FKM, Kalrez), стерильная фасонная запайка (EPDM, FKM, силикон)
    Кольцевое заземление: нержавеющая сталь, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал

Область применения

Promag H — лучший сенсор для областей применения со строгими требованиями в химической и фармацевтической промышленности. Благодаря уникальной технологии питания по сигнальной цепи датчик Promag H 200 обеспечивает экономичную и простую интеграцию в существующие инфраструктуры. Благодаря искробезопасному исполнению (Ex ia) датчик гарантирует наивысший уровень эксплуатационной безопасности во взрывоопасных зонах. Технология Heartbeat обеспечивает постоянную безопасность процесса.

  • На принцип измерения практически не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура и вязкость

  • Предназначен для измерения самых малых расходов

Характеристики устройства

  • Футеровка из PFA

  • Корпус сенсора выполнен из нержавеющей стали

  • Доступны различные материалы электрода

  • Технология питания по сигнальной цепи

  • Высокая степень защиты: IP69

  • Безопасность на предприятии: международные сертификаты (SIL, взрывоопасные зоны)

Преимущества

  • Гибкая установка — различные варианты гигиеничных присоединений к процессу

  • Энергосберегающее измерение расхода — благодаря полнопроходной конструкции отсутствует потеря давления

  • Не требует технического обслуживания — нет движущихся частей

  • Удобное подключение устройства — отдельный отсек с клеммами для подключения

  • Безопасность эксплуатации — благодаря сенсорному дисплею и фоновой подсветке нет необходимости открывать устройство

  • Встроенная функция для самопроверки и диагностики — технология Heartbeat

Видео

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Ранняя версия

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Выберите рынок / регион