Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Кориолисовый расходомер – Proline Promass O 500 / 8O5B c инновационным преобразователем в раздельном исполнении

Расходомер массовый
Promass O 500

Надежный расходомер для высоких давлений процесса, раздельное исполнение с поддержкой до 4-х входных/выходных сигналов

8O5B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,10 % (стандарт), 0,05 % (опция)
    Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
    Массовый расход (газ): ±0,35 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...800000 кг/ч (0...29400 фунт/мин)

  • Диапазон температур продукта

    –40...+205 °C (–40...+401 °F)

  • Макс. рабочее давление

    PN 250, класс 1500

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Соединение: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

Область применения

Promass O предназначен для сверхточного измерения расхода жидкостей и газов при высоком рабочем давлении в нефтяной и газовой промышленности. Сенсор подходит для применения на плавучих установках и обладает стойкостью к коррозионному растрескиванию при напряжениях. Оснащенный инновационным преобразователем в раздельном исполнении расходомер Promass O 500 обладает максимальной гибкостью при установке и безопасен при эксплуатации в сложных условиях. Технология Heartbeat обеспечивает постоянную безопасность процессов.

  • Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.

  • Для высочайшей точности измерения в условиях высокого давления, подходит для применения на плавучих установках.

Характеристики устройства

  • Измерительная трубка в 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)

  • Рабочее давление до PN 250, класс 1500

  • Номинальный диаметр: DN 80...150 (3...6")

  • Раздельное исполнение с поддержкой до 4-х входных/выходных сигналов

  • Сенсорный дисплей с подсветкой и беспроводным доступом WLAN

  • Стандартный кабель между датчиком и преобразователем

Преимущества

  • Максимальная безопасность – высочайшая стойкость к коррозионному растрескиванию при напряжениях

  • Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)

  • Простая установка – не требуются прямые участки до и после расходомера

  • Полный доступ к информации о процессе и диагностике – числовые данные, свободно совместимые входные/выходные сигналы и цифровые протоколы

  • Упрощение и разнообразие – легко конфигурируемая функциональность ввода-вывода

  • Встроенная функция для самоповерки и диагностики – технология Heartbeat Technology

Видео

Выбор варианта Xpert

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия