Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Кориолисовый расходомер – Proline Promass P 500 / 8P5B c инновационным преобразователем в раздельном исполнении

Расходомер массовый
Promass P 500

Специальное решение для фармацевтической отрасли, раздельное исполнение с поддержкой до 4-х входных/выходных сигналов

8P5B
please wait
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
from CHF 803.-

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,10 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,10 %
    Массовый расход (газ): ±0,50 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...70000 кг/ч (0...2570 фунт/мин)

  • Диапазон температур продукта

    Стандартный вариант: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
    Опция: –50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 150, 20K

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4435 (316L)
    Соединение: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

Область применения

Promass P специальное решение для применения в стерильных процессах фармацевтической промышленности. Оно предназначено для биотехнологических применений, требующих максимального соблюдения инструкций и правил. Оснащенный инновационным преобразователем в раздельном исполнении расходомер Promass P 500 обладает максимальной гибкостью при установке и безопасен при эксплуатации в сложных условиях.Технология Heartbeat обеспечивает постоянное соответствие нормам и безопасность процесса.

  • Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких свойств жидкости, как вязкость и плотность.

  • Предназначен для применения в стерильных условиях в фармацевтической промышленности.

Характеристики прибора

  • Соответствие ASME BPE, 3A и EHEDG; низкое содержание дельта-феррита

  • Измерительная трубка из стали 1.4435 (316L) с электрополировкой

  • Быстрое восстановление после CIP/SIP

  • Раздельное исполнение, до 4-х входных/выходных сигналов, клеммный отсек корпуса в гигиеническом исполнении IP69

  • Сенсорный дисплей с подсветкой и беспроводным доступом WLAN

  • Стандартный кабель между датчиком и преобразователем

Преимущества

  • Высочайшее качество процесса – полное соответствие промышленным требованиям

  • Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)

  • Простая установка – не требуются прямые участки до и после расходомера

  • Полный доступ к информации о процессе и диагностике – числовые данные, свободно совместимые входные/выходные сигналы и цифровые протоколы

  • Упрощение и разнообразие – легко конфигурируемая функциональность ввода-вывода

  • Встроенная функция для самоповерки и диагностики – технология Heartbeat Technology

Видео

Выбор варианта Xpert

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Ранняя версия

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Выберите рынок / регион