Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Picomag — интеллектуальный электромагнитный датчик расхода для ОЗХ — компактный · удобный · многопараметрический

Электромагнитный датчик расхода
Picomag

Интеллектуальный электромагнитный датчик расхода для ОЗХ — компактный · удобный · многопараметрический

DMA
please wait
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход: +/-0,8% ИЗМ +/- 0,2% ВПД

  • Диапазон измерения

    до 750 л/мин

  • Диапазон температур продукта

    От -10 до 85 °C

  • Макс. рабочее давление

    16 бар

  • Смачиваемые материалы

    PEEK, нержавеющая сталь, FKM, EPDM
    Электроды: 1.4404/316L

Область применения

Picomag представляет собой бюджетный электромагнитный датчик расхода для различных применений во второстепенных точках измерения проводящей жидкости во всех отраслях промышленности. Конечные пользователи, производители модульного и комплектного оборудования и системные интеграторы оценили компактный датчик Picomag за гибкие возможности монтажа. Кроме того, ориентированное на будущее интуитивное управление датчиком через приложение SmartBlue с любого смартфона или планшетного компьютера, имеющего подключение по Bluetooth, обеспечивает быстрый, безопасный и простой ввод прибора в эксплуатацию.

  • Измерение производится в двух направлениях и на него практически не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура и вязкость

  • Идеально подходит для контроля качества процесса благодаря измерениям температуры и проводимости в ОЗХ.

Характеристики прибора

  • Беспроводной удаленный доступ через Bluetooth по мобильному приложению SmartBlue App

  • IO-Link и различные выходные сигналы для всех размеров трубопроводов

  • Цветной TFT дисплей 1.4" с подсветкой

  • Высокая ударопрочность и виброустойчивость

  • Степень защиты: IP65/67

  • Контроль заполнения трубы

Преимущества

  • Экономия времени благодаря простой настройке даже в труднодоступных местах — через защищенное подключение по Bluetooth

  • Требуется меньше точек измерения — одновременное измерение расхода, проводимости и температуры

  • Экономически выгодное решение для использования в ограниченном пространстве, например, в модульных системах — датчик и преобразователь в одном корпусе

  • Быстрая проверка настроек прибора в оффлайн режиме — уникальная функция доступа с помощью легкого стука по корпусу

  • Простой доступ к датчику на протяжении всего жизненного цикла — благодаря интуитивно понятному приложению SmartBlue вам не потребуется руководство по использованию

  • Мгновенный мониторинг локальных процессов — крупный удобный дисплей, на котором отображаются все измеряемые параметры

  • Гибкая интеграция во все цифровые протоколы — готовый к использованию прибор с интерфейсом IO-Link

Видео

Выбор варианта Fundamental

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products