Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Picture of ultrasonic flowmeter Proline Prosonic Flow W 400 (9W4B)

Proline Prosonic Flow W 400 ultrasonic clamp-on flowmeter

Reliable, flexible, zero maintenance – noninvasive flow measurement, consistently accurate, even in limited spaces

9W4B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой: расход

  • Заголовок для продукта

    Clamp-on meter with Heartbeat Technology and web server for the water and wastewater industry.
    Short inlet run thanks to FlowDC.
    Bidirectional measurement for water and wastewater as well as process water and hydropower plants.

  • Функции датчика

    Низкие капиталовложения – экономическая эффективность растет с увеличением диаметра трубы (до DN 4000/156"). Нет дополнительных путей утечки – внешнее измерение на наружной стороне трубы. Reliable measurement on various pipe materials – sensor for GRP and plastic pipes available.
    Mounting without process interruption. Wide nominal diameter range: DN 15 to 4000 (½ to 160"). Medium temperature up to +130 °C (+266 °F).

  • Особенности преобразователя

    Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Full remote access – web server. Integrated diagnostics, verification and monitoring – Heartbeat Technology.
    Transmitter housing made of durable polycarbonate or aluminium. Remote version for wall mounting. Integrated data logger: measured values monitoring.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN15 to 4000 (1/2 to 160")

  • Sensor materials

    Система с зажимным креплением:
    Держатель датчика 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
    Корпус датчика 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
    Крепежные ленты 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Измеряемые параметры

    Volume flow, Flow velocity, Sound velocity

  • Макс. погрешность измерения

    Volume flow:
    ±3% o.r. for DN15
    ±2% o.r. for DN25 to 200
    ±2% o.r. above DN200

  • Диапазон измерения

    0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)

  • Макс. рабочее давление

    N/A

  • Диапазон температур продукта

    –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)

  • Диапазон окружающей температуры

    Sensor DN 15 to 65: -40 to 130°C
    Sensor DN 50 to 4000: -40 to 130°C

  • Материал корпуса сенсора

    N/A

  • Материал корпуса преобразователя

    Wall-mounted housing
    Polycarbonat; AlSi10Mg, coated

  • Степень защиты

    Transmitter: IP66/67, Type 4X enclosure
    Sensor: IP66/67, Type 4X enclosure, IP68, Type 6P enclosure (optional)

  • Дисплей/Настройка

    4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display, web browser and operating tools possible

  • Выходные сигналы

    3 ouputs:
    4‐20 mA/4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Входные сигналы

    Status input

  • Цифровая связь

    HART

  • Источник питания

    AC 100 to 240 V / AC/DC 24 V

  • Approvals

    cCSAus

  • Другие сертификаты и нормативы

    Другие сертификаты и нормативы

  • Безопасность изделия

    CE, C-tick marking, EAC-marking

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Flowmeter verification for all frequencies except 0.3 MHz, reference line size: 5 MHz DN 50, all other frequencies DN 100
    Verification performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a

  • Морские сертификаты и нормативы

    Морские сертификаты и нормативы

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион