Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Picture of Ultrasonic flowmeter Prosonic Flow E Heat (DN50 / 2") for water energy management

Prosonic Flow E Heat ultrasonic flowmeter

Industrial, certified heat flow sensor for improved energy consumption measurement

9EHB
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой: расход

  • Заголовок для продукта

    Industrial, certified heat flow sensor for improved energy consumption measurement.
    Full compliance with custody transfer regulations.
    Best choice for energy management of water (e.g. heating and cooling) across all industries.

  • Функции датчика

    Long-term stability – reliable sensor with robust industrial design. Energy and cost savings – optimized sensor for fully insulated pipes. Dependable flow measurement – high turndown.
    Accuracy Class 2 according to international approvals such as MI-004, EN 1434, OIML R75. Entire sensor housing made of stainless steel. Макс. температура процесса: 150 °C.

  • Особенности преобразователя

    Effortless, safe operation – no commissioning needed, no unauthorized device access due to locked pulse output. Simple process indication – direct reading of status information via color LEDs. Increased reliability – comprehensive diagnostics.
    Certified pulse output. Cost-efficient, application-optimized transmitter.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 50...150 (2...6")

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная труба: 1.4301 (F304)
    Присоединение к процессу: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

  • Измеряемые параметры

    Скорость потока, скорость звука

  • Макс. погрешность измерения

    Класс точности MID 004 II (2%)

  • Диапазон измерения

    0,025 ... 5 м/с (0,02 ... 16,4 фут/с)
    0 ... 6360 дм3/мин (0 ... 1680 гал/мин)

  • Макс. рабочее давление

    PN 25/ ASME Кл. 150

  • Диапазон температур продукта

    0...150 °C

  • Диапазон окружающей температуры

    -20...60 °C

  • Материал корпуса сенсора

    Нержавеющая сталь

  • Материал корпуса преобразователя

    Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием

  • Степень защиты

    Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
    С открытым корпусом: IP20, защитная оболочка типа 1

  • Дисплей/Настройка

    прямое считывание информации о состоянии с помощью цветных светодиодов

  • Выходные сигналы

    Импульсный/частотный

  • Входные сигналы

    Нет

  • Цифровая связь

    Нет

  • Источник питания

    Пост. ток 19,2...28,8 В

  • Сертификаты на взрывозащиту

    Нет

  • Безопасность изделия

    Маркировка CE, C-Tick, EAC

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)
    MI-004 Тепловая энергия
    OIML R75 класс 2

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    PED

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион