Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Ультразвуковой расходомер Proline Prosonic Flow 92F для химической и нефтехимической промышленности

Расходомер-счетчик ультразвуковой
Prosonic Flow 92F

Высокоточный расходомер с питанием от контура с инновационной конструкцией сенсора, сокращающей прямые участки

92F
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (стандартный вариант):
    - ±0,5 % ИЗМ при 0,5...10 м/с (1,6...33 фут/с)
    Объемный расход (опция):
    - ±0,3 % ИЗМ при 0,5...10 м/с (1,6...33 фут/с)

  • Диапазон измерения

    0...2400 м3/ч,

  • Диапазон температур продукта

    -40 ... +150 °C
    -40 ... +200 °C опция

  • Макс. рабочее давление

    PN 40 / ASME Cl. 300 / JIS 20K

  • Смачиваемые материалы

    Датчик:
    A351-CF3M (DN25...100)
    1.4404/TP316/TP316L или A106 GrB (DN150...300)
    Преобразователь: 1.4404/316/316L
    Фланцы: 1.4404/316/316L или A105/1.0432

Область применения

Prosonic 92F сочетает в себе преобразователь с питанием от контура и фланцевый датчик в прочном корпусе. Он обеспечивает простую интеграцию в систему управления и высокую точность измерений по привлекательной цене. Prosonic 92F идеально подходит для химической и нефтехимической отраслей.

  • На принцип измерения не влияют такие параметры процесса, как давление, плотность, температура, проводимость и вязкость

  • Фланцевый сенсор для измерения расхода однородных проводящих и непроводящих жидкостей в химической и нефтехимической промышленности.

Характеристики прибора:

  • Полное соответствие NACE MR0175 и MR0103

  • Номинальный диаметр: DN 25 ... 300 (1 .. 12")

  • Температура среды: –40 ... 200 °C (–40 ... 392 °F)

  • Компактное и раздельное исполнение

  • 2-строчный дисплей с подсветкой и кнопочным управлением

  • HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Преимущества

  • Конструкция обеспечивает безопасность технологических процессов - международные сертификаты на применение во взрывоопасных зонах

  • Нет дополнительный потери давления - полнопроходная конструкция

  • Прозрачность процесса - возможность диагностики

  • Простой монтаж и сокращение затрат на установку - преобразователь с питанием от контура

  • Полное соответствие отраслевым нормам – IEC/ATEX/FM/CSA/TIIS/NEPSI

  • Автоматическое восстановление данных для простого обслуживания

Видео

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products