Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Ультразвуковой расходомер Proline Prosonic Flow 92F для химической и нефтехимической промышленности

Расходомер-счетчик ультразвуковой
Prosonic Flow 92F

Высокоточный расходомер с питанием от контура с инновационной конструкцией сенсора, сокращающей прямые участки

92F
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой: расход

  • Заголовок для продукта

    Высокоточный расходомер с питанием по сигнальной цепи, с инновационной параллельной конструкцией для снижения длины входных прямых участков.
    Прибор для непрерывного измерения однородных проводящих и непроводящих жидкостей в химической и нефтехимической промышленности.

  • Функции датчика

    Безопасная конструкция для технологических процессов – международные сертификаты на применение во взрывоопасных зонах. Нет дополнительный потери давления - полнопроходная конструкция. Прозрачность процесса - возможность диагностики.
    Полное соответствие требованиям NACE MR0175 и MR010. Номинальный диаметр: DN 25 ... 300 (1... 12"). Температура среды: от -40 до +200 °C (от -40 до +392 °F).

  • Особенности преобразователя

    Простой и экономичный монтаж – преобразователь с питанием по сигнальной цепи. Полное соответствие отраслевым нормам – IEC/ATEX/FM/CSA/TIIS/NEPSI. Автоматическое извлечение данных для обслуживания.
    Прибор в компактном или раздельном исполнении. 2-line backlit display with push buttons. HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus.

  • Диапазон номинальных диаметров

    2-лучевая версия: DN80...300 (3...12")
    3-лучевая версия: DN25...50 (1...2")
    4-лучевая версия: DN 80...300 (3...12")

  • Смачиваемые материалы

    Датчик:
    A351-CF3M (DN25...100)
    1.4404/TP316/TP316L или A106 GrB (DN150...300)
    Преобразователь: 1.4404/316/316L
    Фланцы: 1.4404/316/316L или A105/1.0432

  • Измеряемые параметры

    Объемный расход, расчетный массовый расход, скорость звука, скорость потока, мощность сигнала

  • Макс. погрешность измерения

    Объемный расход (стандартный вариант):
    - ±0,5 % ИЗМ при 0,5...10 м/с (1,6...33 фут/с)
    Объемный расход (опция):
    - ±0,3 % ИЗМ при 0,5...10 м/с (1,6...33 фут/с)

  • Диапазон измерения

    0...2400 м3/ч,

  • Макс. рабочее давление

    PN 40 / ASME Cl. 300 / JIS 20K

  • Диапазон температур продукта

    -40 ... +150 °C
    -40 ... +200 °C опция

  • Диапазон окружающей температуры

    -40...+60 °C, компактное исполнение
    -40...+80 °C, выносной датчик
    -40...+60 °C, выносной преобразователь

  • Материал корпуса преобразователя

    AlSi10Mg, с покрытием

  • Степень защиты

    IP67, NEMA 4X
    IP68 NEMA 6P (опция для раздельного исполнения)

  • Дисплей/Настройка

    2х-строчный с подсветкой, 3 физические кнопки

  • Выходные сигналы

    1 x 4...20 мА HART
    1 x импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный)

  • Входные сигналы

    не исп.

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Источник питания

    Питание по сигнальной цепи с 2-проводным подключением

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, FM, CSA, JPN

  • Другие сертификаты и нормативы

    Сертификат на материал 3.1 (смачиваемые части), произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (согласно ISO/IEC 17025), CRN, AD2000
    Маркировка PED, EAC

  • Безопасность изделия

    Маркировка EAC

  • Метрологические нормативы и сертификаты

    Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

  • Сертификаты и нормативы по давлению

    CRN, PED, AD2000

  • Сертификаты на материалы

    Сертификат на материал 3.1 (смачиваемые части)