Proline Prosonic Flow 93T
Ультразвуковой расходомер

ультразвуковой расходомер Prosonic Flow 93T ©Endress+Hauser

Ультразвуковой Принцип Измерения Расхода

Экономичный расходомер для простой передачи данных через USB-разъем без дополнительного программного обеспечения

Переносной ультразвуковой расходомер Prosonic Flow 93T с накладными сенсорами предназначен для временного мониторинга и тестовых измерений. Расходомер работает автономно от батареи. Prosonic Flow 93T идеален для проверки измерений в имеющихся точках измерения расхода.

  • Преимущества

    • Автоматическое сканирование частот для максимальной эффективности измерений

    • Быстрая и безопасная установка - специально разработанные наборы для установки расходомера

    • Отсутствие утечек - внешнее измерение снаружи трубопровода

    • Информация о процессе -...

  • Область применения

    Данные сенсоры идеально подходят для двунаправленного измерения чистых жидкостей или с незначительными примесями, независимо от давления, температуры, электропроводности и вязкости.

    • Идеальное решение для временного измерения расхода на тех точках,...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принциип измерения

    Ультразвуковой: расход

  • Заголовок для изделия

    <b>Переносной объемный расходомер для измерений в жидкостях</b>; на наружной стороне трубы с применением датчиков с зажимным креплением

  • Функции датчика

    Встроенная функция регистрации данных на USB-накопителе

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 15...65 (-40...+100°C или -40...+150 °C)

    DN 50...300 (-40...+80 °C или 0...+170 °C)

    DN 100...4000 (-40...+80 °C)

  • Макс. погрешность измерения

    +/-2.0 %

  • Диапазон измерения

    0....452'389 м3/ч

  • Макс. рабочее давление

    Без ограничений

  • Диапазон температур продукта

    DN 15...65
    -40...+150°C
    (-40...+302°F)
    DN 50...300
    -40...+170°C
    (-40...+338°F)
    DN 100...4000
    -40...+80°C
    (-40...+176°F)

  • Степень защиты

    IP 40

  • Дисплей/Настройка

    4-строчный, с подсветкой
    Сенсорное управление

  • Выходные сигналы

    Встроенный регистратор данных/менеджер групп
    Простая передача данных с помощью USB-накопителя без использования дополнительного ПО

  • Входные сигналы

    4...20 мА

  • Цифровая связь

    FXA 193

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия

Выберите рынок / регион