Краткие характеристики
-
Измеряемые величины
CO
-
Исполнение прибора
Исполнение Cross-Duct
Исполнение с измерительным зондом -
Диапазон измерения
CO: 0 ... 500 ppm / 0 ... 20 000 ppm
В зависимости от активной дистанции измерения и температуры газа
Область применения
Газоанализатор GM901 доступен в исполнении для установки поперёк сечения газохода или в виде зонда. В результате, он подходит для широкого спектра областей применения, даже для сложных измерительных задач, например, в условиях высокой запылённости, избыточного давления, критических профилей потока и повышенных концентраций измеряемых газов.
Для оптимизации процессов сжигания
Мониторинг CO в угольных мельницах
Мониторинг процесса в пищевой промышленности
Особенности прибора:
Репрезентативное измерение по диаметру газохода
Эксплуатация с помощью блока управления
Короткий период отклика
Возможность проверки с использованием газонаполненной кюветы; зонд с возможностью проверку поверочным газом
Преимущества
Максимально точные результаты измерений благодаря непосредственному измерению по месту
Быстрый и простой монтаж и ввод в эксплуатацию
Простота и удобство эксплуатации
Экономичность в связи с минимальным техобслуживанием
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
GM901-S Cross-Duct
Carbon Monoxide Gas Analyzer, Cross-Duct Version
EN RU 01/01/2025Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
6.6 MB
Имя файла:
8030726_AE00_OI_GM901-S_CD_en_V4-0_2019-06_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
GM901 Cross-Duct
Carbon Monoxide Gas Analyzer, Cross-Duct Version
EN RU 01/01/2025Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
7.9 MB
Имя файла:
8029924_1F7Y_OI_GM901_CD_en_V4-0_2022-06_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
GM901-02 Probe
Gas Analyzer, Probe Version
The in-situ gas analyzer GM901-02 serves for continuous
measurement of gas concentrations in industrial plants.EN RU 01/05/2025Язык:
Английский
Версия:
01/05/2025
Размер файла:
6.4 MB
Имя файла:
8029921_AE00_OI_GM901_PR_en_V5-0_2025-05_EHS.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Instrument Air Adapter for in-situ gas analyzers
Description of installation, commissioning and
maintenanceEN RU 01/01/2025Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
969.6 KB
Имя файла:
8029821_AE00_KA_Instrument_Air_Adapter_en_V1-0_2024-05_EHS.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
GM35, GM700, GM901
Supplement for the Electrical Connections of Control Unit AWE
EN RU 01/04/202601/02/2026Язык:
Английский
Версия:
01/04/2026
Размер файла:
4.7 MB
Имя файла:
8031741_1WA3_SD_GM35_700_901_en_V1-1_2026-04_EHS.pdf
-
-
-
Промышленное решение (SO)
Solutions for gas-fired power plants
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Промышленное решение (SO)
Solutions for waste-to-energy plants
Endress+Hauser offers ideal automation and safety solutions for collection, sorting and recycling of waste.
Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
8030416_SO_Waste_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Язык:
Английский
Версия:
21/05/2026
Размер файла:
4.9 MB
Имя файла:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienzaЯзык:
Итальянский
Версия:
27/05/2025
Размер файла:
4.5 MB
Имя файла:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-