Прибор MCS200HW представляет собой систему анализатора для непрерывного контроля до 10 компонентов, измеряемых методом инфракрасной (ИК) спектроскопии в дымовых газах. Все детали, контактирующие со средой, подогреваются выше точки росы и, таким образом, защищены от коррозии. Внутренний контроль опорной точки позволяет быстро проверять измеренные значения без использования поверочных газов. Веб-интерфейс отображения и мастер задач значительно упрощают эксплуатацию. Анализатор MCS200HW во взрывозащищённом исполнении обеспечивает надёжное измерение даже во взрывоопасных зонах.
Контроль выбросов для установок сжигания отходов, а также для электростанций и установок попутного сжигания отходов, например цементных заводов
Измерение оксидов азота в установках азотной кислоты
Особенности прибора:
Измерение до 10 компонентов методом ИК-спектроскопии плюс измерение содержания O2 и общего органического углерода
Безызносное распределение газа с помощью эжекторных насосов
Контроль опорных точек с помощью внутренних калибровочных ячеек
Веб-сервер для управления прибором независимо от платформы
Использование сухих поверочных газов для HCl и NH3
Аттестация для ATEX Zone 2, IIC T3 gb
Преимущества
Необходим всего один анализатор для одновременного контроля до 12 газовых компонентов
Удобная ориентированная на выполнение конкретных задач эксплуатация
Удалённый доступ без дополнительного программного обеспечения
Высокая эксплуатационная готовность благодаря сертифицированному внутреннему независимому контролю (QAL3) без использования поверочных газов
Возможность передачи данных с помощью всего одного интерфейса
Применение во взрывоопасных зонах благодаря прочному корпусу под избыточным давлением
Узнайте, как Ciments Calcia преобразует производство во Франции, внедряя инновац. технологии с низким содерж. углерода, производства клинкера нового поколения и высокоэффективных систем анализа газа, отличающиеся скоростью и надежностью.
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Borealis is monitoring of polypropylene and polyethylene grades during olefin polymerization reactions in continuously fed loop reactors in the Chemical Industry.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .