Краткие характеристики
-
Совместимость с пробоотборным зондом
Raman Rxn-10 (с дополнительной оптикой)
Raman Rxn-20 (с дополнительной оптикой)
Raman Rxn-40
Raman Rxn-41
Raman Rxn-45
Область применения
Unlike many Raman instruments, Endress+Hauser Raman analyzers are powered by Kaiser Raman technology and utilize calibration protocols to ensure both wavelength and intensity accuracy and precision. The Raman calibration accessory offers an easy-to-use calibration protocol that provides accuracy and repeatability critical for qualitative and quantitative Raman analysis. Used routinely, this protocol facilitates calibration transfer between laboratory instruments and on-line process analyzers.
Routine instrument performance calibration
Cross-scale calibration transfer
Cross-site calibration transfer
Used in a variety of industries: Life Sciences (Bioprocessing, Biopharmaceuticals), Chemical, Food & Beverage
Преимущества
Robust calibration protocol
Excellent system accuracy
Unparalleled instrument precision
Facilitates easy calibration transfer with minimal technical support required
White Light NIST Traceable
Compatible with Cyclohexane ASTM
Chemical models instrument-independent
Выбор варианта Extended
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
Калибровочный прибор для рамановской спектроскопии. Техническое описание
Конструкция системы и технические характеристики калибровочного
прибора для рамановской спектроскопииEN RU 25/07/202401/07/2024Язык:
Русский
Версия:
25/07/2024
Размер файла:
201.2 KB
Имя файла:
TI01637CRU_0324.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Калибровочный прибор для рамановской спектроскопии. Руководство по эксплуатации
Ввод в эксплуатацию, управление и техническое обслуживание
калибровочного прибора для рамановской спектроскопииEN RU 24/07/202401/07/2024Язык:
Русский
Версия:
24/07/2024
Размер файла:
428 KB
Имя файла:
BA02173CRU_0324.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: Raman Rxn
Product root: KHCA1-
Declaration number: EU_00989_02.24
Additional information: EU Declaration of Conformity, HCAЯзык:
Английский
Версия:
16/07/2024
Размер файла:
67.4 KB
Имя файла:
4001510_02.24 HCA Declaration of Conformity.pdf
-