- F
- L
- E
- X
J22 TDLAS Gas Analyzer for H2O process monitoring and control

- F
- L
- E
- X
Configuration flexibility with a variety of features

- F
- L
- E
- X
J22 with sample system installed on a post

- F
- L
- E
- X
J22 with enclosed sample system, wall mounted

- F
- L
- E
- X
J22 analyzer with panel mounted sample conditioning system
Краткие характеристики
-
Измеряемые переменные
Концентрация
Точка росы
Давление в ячейке
Температура в ячейке -
Сертификаты для использования во взрывоопасных средах
ATEX / IECEx, зона 1
UKEx, зона 1
CSA, класс I, раздел 1
CSA, класс I, зона 1
Область применения
The J22 Gas Analyzer uses patented tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) technology to provide accurate measurement of H2O in natural gas. Featuring the reliable diagnostic capabilities of Heartbeat Technology, the J22 analyzer determines the concentration of a gas without coming into physical contact with streams. It allows pipeline operators and suppliers to meet quality specifications, prevent pipeline corrosion, and stop hydrate formation to ensure safety and asset integrity.
For use in natural gas for quality measurements in production, storage, transportation, and distribution
Monitoring and control in the natural gas pipeline, processing plant, compressor station, gathering site, and distribution
Ideal for custody transfer measurements to ensure gas quality
Measurable ranges of up to 0-6000 ppm (0-284 lb/mmscf) H2O
Преимущества
Ensures highest availability for production, transmission, storage and distribution of natural gas
User-friendly interface with intuitive menu and web server software
Integrated diagnostic and verification with Heartbeat Technology
Automatically-stored historical data and spectrum logging
NIST-traceable calibration providing superior accuracy and repeatability
Robust design for easy installation, commissioning, and repair
Field serviceable components and modules for minimal downtime
Выбор варианта Xpert
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
Принцип измерения
ДЛАС
-
Предназначение изделия
Лучший в своем роде газоанализатор влажности (H2O), который отличается исключительной надежностью и специально разработан для газовой промышленности. Датчик измеряет параметры газа по методу диодно-лазерной абсорбционной спектроскопии (ДЛАС), определяя состав газового потока без физического контакта с потоком. Технология Heartbeat обеспечивает стабильную технологическую безопасность и соответствие стандартам.
-
Каналы
1
-
Диапазоны анализа и измерения
H2O (влага): от 0–50 до 0–6000 ppm об.
-
Измеряемые переменные
Концентрация
Точка росы
Давление в ячейке
Температура в ячейке -
Диапазон температуры окружающей среды
-20–60 °C (-4–140 °F)
-
Диапазон рабочего давления
Давление на входе: 140–310 кПа (20–45 psig)
Пробоотборная ячейка: 800–1200 мбар абс. или 800–1700 мбар абс. (по заказу) -
Смачиваемые материалы анализатора
Нержавеющая сталь 316L
Уплотнительные кольца из материала FKM
Стекло -
Источник питания
Без подогревателя: 24 В пост. тока ±20 % или 100–240 В перем. тока ±10 %, 50/60 Гц, 10 Вт
С опциональным подогревателем: 100–240 В перем. тока ±10 %, 50/60 Гц, 80 Вт -
Связь
Служебный интерфейс с веб-сервером: Ethernet RJ45
Вход/выход 1: Modbus RTU через интерфейс RS485
Вход/выход 2 и 3: релейный выход ИЛИ универсальный вход/выход (UIO); вход/выход UIO можно настроить как аналоговый выход (4–20 мА) или цифровой выход / выход сигнала состояния -
Материал корпуса
Электроника: алюминий без содержания меди
Корпус пробоотборной системы: нержавеющая сталь 304
Панель пробоотборной системы: анодированный алюминий -
Сертификаты для использования во взрывоопасных средах
ATEX / IECEx, зона 1
UKEx, зона 1
CSA, класс I, раздел 1
CSA, класс I, зона 1 -
Степень защиты
IP66, тип 4X
-
Безопасность изделия
CE
RCM
FCC
Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции