Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Product picture J22 TDLAS gas analyzer enclosure front left angle view

J22 TDLAS Gas Analyzer

Proven technology for accurate and reliable measurement of H2O in natural gas

J22
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Измеряемые переменные

    Концентрация
    Точка росы
    Давление в ячейке
    Температура в ячейке

  • Сертификаты для использования во взрывоопасных средах

    ATEX / IECEx, зона 1
    UKEx, зона 1
    CSA, класс I, раздел 1
    CSA, класс I, зона 1

Область применения

The J22 Gas Analyzer uses patented tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) technology to provide accurate measurement of H2O in natural gas. Featuring the reliable diagnostic capabilities of Heartbeat Technology, the J22 analyzer determines the concentration of a gas without coming into physical contact with streams. It allows pipeline operators and suppliers to meet quality specifications, prevent pipeline corrosion, and stop hydrate formation to ensure safety and asset integrity.

  • For use in natural gas for quality measurements in production, storage, transportation, and distribution

  • Monitoring and control in the natural gas pipeline, processing plant, compressor station, gathering site, and distribution

  • Ideal for custody transfer measurements to ensure gas quality

  • Measurable ranges of up to 0-6000 ppm (0-284 lb/mmscf) H2O

Преимущества

  • Ensures highest availability for production, transmission, storage and distribution of natural gas

  • User-friendly interface with intuitive menu and web server software

  • Integrated diagnostic and verification with Heartbeat Technology

  • Automatically-stored historical data and spectrum logging

  • NIST-traceable calibration providing superior accuracy and repeatability

  • Robust design for easy installation, commissioning, and repair

  • Field serviceable components and modules for minimal downtime

Выбор варианта Xpert

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Xpert: для самых требовательных областей применения ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион