Краткие характеристики
-
Измеряемые переменные
Концентрация
Точка росы
Давление в ячейке
Температура в ячейке -
Сертификаты для использования во взрывоопасных зонах
ATEX / IECEx /UKEx Zone 1
PESO / KTL / CML Zone 1
INMETRO Zone 1
CSA Class I, Division 1
CSA Class I, Zone 1
Область применения
The J22 gas analyzer uses patented tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) technology to provide accurate measurement of H2O in natural gas. Featuring the reliable diagnostic capabilities of Heartbeat Technology, the J22 analyzer determines the concentration of a gas without coming into physical contact with streams. It allows pipeline operators and suppliers to meet quality specifications, prevent pipeline corrosion, and stop hydrate formation to ensure safety and asset integrity.
For use in natural gas for quality measurements in production, storage, transportation, and distribution
Monitoring and control in the natural gas pipeline, processing plant, compressor station, gathering site, and distribution
Ideal for custody transfer measurements to ensure gas quality
Measuring at the inlet and outlet of the dehydration process to ensure dry gas product quality in H2 production and CCUS applications
Measurable ranges of up to 0-6000 ppm (0-284 lb/mmscf) H2O
Преимущества
Ensures highest availability for production, transmission, storage and distribution of natural gas
User-friendly interface with intuitive menu and web server software
Integrated diagnostic and verification with Heartbeat Technology
Automatically-stored historical data and spectrum logging
NIST-traceable calibration providing superior accuracy and repeatability
Robust design for easy installation, commissioning, and repair
Field serviceable components and modules for minimal downtime
Видео
Выбор варианта Xpert
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
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
J22 TDLAS Gas Analyzer Техническое описание
Экстрактивный анализатор типа TDLAS для надежного
и точного измерения состава природного газа в потокеEN RU 19/01/202417/11/2022Язык:
Русский
Версия:
17/11/2022
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
TI01607CRU_0322.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Газоанализатор J22 типа TDLAS Руководствопоэксплуатации
ATEX/МЭК Ex/UKEX: зона 1
cCSAus: класс I, раздел 1/зона 1EN RU 19/01/202415/12/2022Язык:
Русский
Версия:
15/12/2022
Размер файла:
8.6 MB
Имя файла:
BA02152CRU_0322.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Газоанализатор J22 TDLAS Описание параметров устройства
Предоставляет клиентам информацию о регистрах Modbus,
необходимую для установления удаленной связи с J22EN RU 26/06/202327/04/2023Язык:
Русский
Версия:
26/06/2023
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
GP01198CRU_0122.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
J22 TDLAS ガスアナライザ 安全上の注意事項
JPNEx: Zone 1
EN RU 14/10/2022Язык:
Английский
Версия:
14/10/2022
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
XA03087CJA_0122.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
J22 TDLAS Gas Analyzer Safety Instructions
INMETRO & ATEX/IECEx
EN RU 30/11/2022Язык:
Английский
Версия:
30/11/2022
Размер файла:
599.1 KB
Имя файла:
XA03086CEN_0122.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Указания по технике безопасности Газоанализатор J22 TDLAS
Инструкции по технике безопасности для
газоанализатора J22 TDLASEN RU 22/11/202221/08/2021Язык:
Английский
Версия:
21/08/2021
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
XA02708CRU_01.21.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
안전 지침서 J22 TDLAS 가스 분석기
ATEX/IECEx/UKEX: Zone 1
cCSAus: Class I, Division 1/Zone 1EN RU 15/11/2022Язык:
Английский
Версия:
15/11/2022
Размер файла:
26.4 MB
Имя файла:
XA03090CKO_0122.pdf
-
-
-
PU (публикация)
TDLAS and QF analyzers application guide - Accurate and reliable measurement of H2O, H2S, CO2, C2H2, NH3, and O2
A guide to TDLAS and QF technology application notes (natural gas,
hydrogen, biomethane, carbon capture, LNG, gas processing, NGL
fractionation, petrochemical, syngas, ammonia, and refining) for the
oil & gas and chemical industries (relating to J22, JT33, SS500, SS2100,
SS2100a, SS2100i, and OXY5500 analyzers).Язык:
Английский
Версия:
27/11/2023
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
PU01459CEN_0323.pdf
-
-
-
PU (публикация)
Real-time quality measurements in biogas and biomethane
A discussion on using TDLAS / QF analyzers (SS500, J22,
JT33, SS2100, and OXY5500) to measure the concentration
of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry.Язык:
Английский
Версия:
31/10/2023
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
PU01455CEN_0223.pdf
-
-
-
PU (публикация)
Approval drawings - For TDLAS and QF analyzers
An overview about the engineered approval drawings offered
for TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, SS2100a,
J22, JT33, OXY5500, SS500) to enable customers to confirm
that the system fabrication meets their approval.Язык:
Английский
Версия:
22/08/2022
Размер файла:
357.9 KB
Имя файла:
PU01488CEN_0122.pdf
-