Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Product picture Raman bIO-Optics 120, 220, 320 side view aiming left with tags showing

Raman bIO-Optics

Continuous, inline, multi-component bioprocess measurement

KLBIO1
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
  • Принцип измерения

    Рамановская спектроскопия

  • Длина волны лазера

    785 нм, 1000 нм

  • Совместимость с пробоотборным зондом

    Зонд Raman Rxn-10

  • Пробоотборный интерфейс

    Температура: -30–150 °C

  • Давление

    Макс. давление (psig): 200

  • Смачиваемые материалы

    Корпус: нержавеющая сталь 316L
    Окно: запатентованный материал, оптимизированный для биопроцессов
    Технологическое соединение: PG13.5
    Обработка поверхности: Ra 15 с электрополировкой соответствует классу обработки ASME BPE SF4
    Клей: совместим с требованиями USP, класс VI, и стандарта ISO 10993

  • Длина

    120, 220, 320 или 420 нм

  • Диаметр (мм)

    12

  • Метод стерилизации

    Автоклавирование

  • Технологическое соединение

    PG13.5

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион