Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Product photo Raman calibration accessory top front view

Raman calibration accessory

Fast, simple, and accurate wavelength and intensity calibration for Raman analyzers

KHCA1
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
  • Принцип измерения

    Рамановская спектроскопия

  • Размеры блока (ширина x высота x глубина, мм)

    Блок управления: 12 x 270 x 43
    Ламповая головка: 50 x 80 x 19

  • Масса (кг)

    Блок управления: 1,60
    Ламповая головка: 0,10

  • Совместимость с пробоотборным зондом

    Raman Rxn-10 (с оптическими аксессуарами)
    Raman Rxn-20 (с оптическими аксессуарами)
    Raman Rxn-40
    Raman Rxn-41
    Raman Rxn-45

  • Эталон спектральной плотности

    Вольфрам – галоген

  • Калибровочный диапазон спектральной плотности

    HCA-532: 534,5–694,0 нм
    HCA-785: 790,7–1074,5 нм
    HCA-1000: 1012,6–1304,6 нм

  • Повторяемость выходной спектральной плотности (в любом спектре 4000 см-1)

    Кратковременно: 2 %
    Свыше 100 часов: 2,65 %

  • Опции адаптера

    Адаптеры ламповых корпусов для пробоотборной оптики (опции NCO 0,4 дюйма, 0,5 дюйма, 2,5 дюйма, 3 дюйма)
    Адаптер погружения (IO) ½ дюйма, ¼ дюйма
    Адаптер bIO (12 мм)
    Оптоволоконные адаптеры: FC и SMA

  • Электротехнические данные

    Источник питания: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
    Потребляемая мощность: не более 22 Вт
    Сертификат CE: да

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион