Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Product picture 1/4"  (6.25 mm)and 1/2" (12 mm) Raman immersion optics aiming up and left

Raman immersion optic

Unlock the power of in situ laboratory analysis of liquids, slurries, and semi-solids

KIO1
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-
  • Принцип измерения

    Рамановская спектроскопия

  • Совместимость с пробоотборным зондом

    Зонд Raman Rxn-10

  • Пробоотборный интерфейс

    Диапазон температуры:
    -30–120 °C (нержавеющая сталь 316L)
    -30–280 °C (сплав C276)
    -30–300 °C (титан Grade 2) 

  • Давление

    Мин. давление (бар абс.):
    полный вакуум (0 бар абс.), но не сверхглубокий вакуум (UHV), что обусловлено проблемой дегазации
    Макс. давление (бар изб.):
    68,5 (нержавеющая сталь 316L)
    74,0 (сплав C276)
    29,0 (титан Grade 2)

  • Смачиваемые материалы

    Металл: стандартный вариант – сплав C276 (нержавеющая сталь 316L или титан Grade 2 по запросу)
    Окно: сапфир высокой чистоты, запатентованная конструкция без пайки для посадки с натягом

  • Длина

    Длина штока погружной оптики: наружный диаметр ½ дюйма (12,7 мм): 6, 12 или 18 дюймов (152,4, 304,8 или 457,2 мм)
    Длина штока погружной оптики: наружный диаметр ¼ дюйма (6,35 мм): 6 дюймов (152,4 мм) или 8 дюймов (203,2 мм)

  • Рабочее расстояние (мм)

    Укороченный вариант (S): 0
    Удлиненный вариант (L): 3

  • Рабочий диапазон

    VIS или NIR

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион