Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Преобразователь измерительный RMA42

Преобразователь процесса с блоком управления RMA42 ©Endress+Hauser

Индикатор, блок питания, барьер и реле предельных значений в одном устройстве!

Преобразователь отображает, оценивает и рассчитывает аналоговые измеренные параметры. Встроенное питание по сигнальной цепи обеспечивает питание для двухпроводных сенсоров. Универсальные входные сигналы делают возможным подключение преобразователей напряжения, сопротивления, термопар и термометров сопротивления. Возможен мониторинг крайних значений и переключение реле. Технологические сигналы напрявлются через аналоговые выходы. Встроенный пакет "дифференциальное давление" обеспечивает быструю и простую пусконаладку для различных применений, где требуется измерение дифференциального давления.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Сертификация SIL2 (опция);

      Морской сертификат

    • 1 или 2 расчетных значения и таблица линеаризации

    • Сохранение минимальных и максимальных значений

    • 5-значный 7-сегментный ЖК-дисплей с подсветкой

    • 1 или 2 универсальных входа

    • 2 реле (дополнительно)

    • Цифровой выход...

  • Область применения

    Преобразователь процесса RMA42 является одновременно дисплеем, аналоговым входом для сигналов процесса и состояния, и интерфейсом для конфигурации. Подключенные датчики могут запитываться от встроенной системы питания по сигнальной цепи. все измеренные...

Details

  • Принцип измерения

    Преобразователь процесса

  • Принцип измерения

    Преобразователь процесса

  • Функция

    Универсальный преобразователь процесса и температуры с блоком управления

  • Питание по сигнальной цепи

    Блок питания искробезопасного контура питания по сигнальной цепи 24 В

  • Питание

    Не определено

  • Вход

    2 универсальных (ток, напряжение, R, ТС, ТП, сопротивление)

  • Выход

    2 аналоговых (ток, напряжение)

  • Функции программного обеспечения

    Встроенное программное обеспечение позволяет выполнять расчеты, линеаризацию, мониторинг предельного уровня

    Мониторинг кабелей датчиков в соответствии с NAMUR NE43

    Пакет прикладных программ: измерение перепада давления

  • Сертификаты

    ATEX

    FM

    NEPSI

    CSA

    CSA GP

    UL

    Морской сертификат

    KTA

    Защита от переполнения German WHG

  • SIL

    2

  • Дисплей

    ЖК-дисплей

    7 сегментов

    Многоцветный

    Гистограмма

    Название прибора

    Изменение цвета в случае сбоя

  • Интерфейс

    Не определено

  • Размеры (ШxВxГ)

    45 x 115 x 118 мм (1,77" x 4,53" x 4,65")

  • Принцип измерения

    Преобразователь

  • Функция

    Универсальный преобразователь процесса и температуры с блоком управления

  • Сертификаты

    ATEX

    FM

    NEPSI

    CSA

    CSA GP

    UL

    Морской сертификат

    KTA

    Защита от переполнения German WHG

  • Вход

    2 универсальных (ток, напряжение, R, ТС, ТП, сопротивление)

  • Выход

    2 x аналоговых выхода (ток, напряжение)

  • Рейленый выход

    2 релейных

    1 с открытым коллектором

  • Внешнее питание/питание по сигнальной цепи

    Блок питания искробезопасного контура питания по сигнальной цепи 24 В

  • Габаритные размеры

    45 x 115 x 118 мм

    (1,77" x 4,53" x 4,65")

  • Программное обеспечение (ПО)

    Встроенное программное обеспечение позволяет выполнять расчеты, линеаризацию, мониторинг предельного уровня

    Мониторинг кабелей датчиков в соответствии с NAMUR NE43

    Пакет прикладных программ: измерение перепада давления

  • Настройка

    На месте эксплуатации с помощью трех кнопок

    Настройка с помощью ПК посредством FieldCare

  • Дисплей

    ЖК-индикатор

    7-сегментный

    Многоцветный

    Гистограмма

    Название+ЕИ

    Изменение цвета при сбое

  • Напряжение

    Источник питания широкого диапазона, 20...250 В перем./пост. тока

  • Кол-во контактов

    .

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification

Выберите рынок / регион