Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Product picture T53 Explosion proof TC Thermometer, modular design - US style

T53
Explosion proof TC thermometer, US style

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

T53
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Погрешность

    Стандарт. в соотв. с ASTM E-230
    Спец. в соотв. с ASTM E-230

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации
    63% rt = 15,0 с

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    Стандарт. в соотв. с ASTM E-230
    Спец. в соотв. с ASTM E-230

  • Диапазон рабочих температур

    Тип T:
    -270 °C...370 °C
    Тип J:
    -210 °C...720 °C
    Тип E:
    -270 °C...820 °C
    Тип K:
    -270 °C...1150 °C
    Тип N:
    -270 °C...1150 °C

  • Максимальная длина по запросу

    до 571 мм ( 22.5")
    по запросу

Область применения

The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust thermowells and special materials. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. Flexible configuration possible.

The sensor assembly can be used in process industries such as:

  • Chemicals

  • Petrochemical

  • Refineries

  • Offshore Platforms

Преимущества

  • FM/CSA XP Class I, Div. 1 approved temperature assemblies for maximum safety

  • One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications

  • Remove and install straight out of the box!

  • Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)

  • Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution

  • All iTEMP transmitters provide long term stability ≤0.05% per year

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион