Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Гигиенические датчики температуры

Гигиенические датчики температуры для стерильных условий в пищевой и фармацевтической промышленности

Инновационные датчики температуры из новой линейки компактных модульных гигиенических датчиков специально разработаны для пищевой и фармацевтической промышленности и соответствуют высочайшим стандартам качества. Впервые предлагается широкий, всеобъемлющий ряд продуктов с большим выбором присоединений к процессу, преобразователей и вариантов конструкции. Приборы имеют международные сертификаты для применения на пищевых и фармацевтических производствах.

Описание ассортимента

Широкий ассортимент датчиков температуры Endress+Hauser в гигиеническом исполнении включает в себя:

  • Компактные или модульные датчики температуры с дисплеями и без них

  • Датчики температуры со встроенными преобразователями и без них

  • Большое количество различных присоединений к процессу (зажимы, системы металлических уплотнений, приварные адаптеры, APV Inline, Varivent, Ingold, компрессионные фитинги и т.д.)

  • Датчики с наименьшим временем отклика (t90с:1,5 с) для оптимального контроля над процессами

  • Датчики с непревзойденной вибростойкостью (> 60g) для исключительной надежности в эксплуатации

iTHERM Современный инновационный модульный термопреобразователь сопротивления TM411 ©Endress+Hauser

В автоматизации процессов стандартными являются два принципа измерения температуры:

ТС — термопреобразователи сопротивления: принцип действия

Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на изменении электрического сопротивления при изменении температуры. Благодаря высокой точности и долговременной стабильности в диапазоне -200…+600°C термопреобразователи сопротивления идеально подходят для промышленных измерений температуры. Чаще всего в термопреобразователях сопротивления используется чувствительный элемент Pt100. Термопреобразователи сопротивления производства Endress+Hauser соответствуют классу допуска A по стандарту МЭК 60751.

ТП — термопары: принцип действия

Термопара — пара проводников из различных материалов, соединенных на одном конце. Принцип действия основан на эффекте Зеебека: между соединенными проводниками имеется контактная разность потенциалов. Используя так называемые справочные таблицы для термопар (см. МЭК 60584), можно вывести значения температуры на "горячем" (измерительном) спае.

Термопары предназначены для измерения температуры в диапазоне -40…+1800°C. Они идеально подходят для высокотемпературных измерений расплавов металлов, футеровок печей, дымовых газов и пр. Преимущества термопар: высокое быстродействие и вибростойкость.

Преимущества

  • iTHERM QuickSens: наименьшее время отклика (t90с: 1,5 с) для оптимального контроля над процессами

  • iTHERM StrongSens: непревзойденная вибростойкость (> 60g) для исключительной надежности в эксплуатации

  • iTHERM QuickNeck: экономия времени и средств за счет простой повторной калибровки без инструментов

  • Более 50 видов гигиенических присоединений к процессу

  • Наличие международных сертификатов: 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA. Сертификат соответствия TSE

Выберите рынок / регион