
Краткие характеристики
-
Погрешность
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
Область применения
Непревзойденная надежность, точность и долговременная стабильность в критически важных процессах. Конфигурируемый преобразователь обеспечивает передачу преобразованных сигналов, поступающих от термопреобразователей сопротивления и термопар, а также сигналов сопротивления и напряжения. Для измерения параметров процесса используется стандартизированный выходной сигнал 4...20 мА. Быстрые и простые процессы ввода в эксплуатацию, управления и техобслуживания с помощью программы на ПК или посредством встроенной поддержки Bluetooth® и приложения Endress+Hauser SmartBlue.
Преобразователь температуры, преобразующий различные входные сигналы в аналоговый выходной сигнал 4...20 мА с регулируемым диапазоном, с функцией программирования посредством устройства с Bluetooth® или с помощью ПК
Повышение эффективности процессов и продление рабочего режима предприятия
Универсальный вход для термопреобразователей сопротивления (ТС), термопар (ТП), преобразователей сопротивления (Ом), преобразователей напряжения (мВ)
Монтаж в клеммной головке формы B по DIN EN 50446
Монтаж в шкафах (корпус для установки на DIN-рейку)
Опция: монтаж в полевом корпусе для взрывоопасных зон Ex d
Преимущества
Безопасная эксплуатация во взрывоопасных зонах — международные сертификаты соответствия
Высокая надежность работы благодаря мониторингу датчиков и самого прибора
Встроенный интерфейс связи Bluetooth® для беспроводного просмотра измеренных значений и конфигурирования с помощью приложения Endress+Hauser SmartBlue (опция)
Удобный пользовательский интерфейс с пошаговыми инструкциями, в том числе на месте установки при работе посредством Bluetooth®
Доступен вариант с подключаемым дисплеем TID10
Соответствие рекомендациям NAMUR NE107 по порядку предоставления диагностической информации
Видео
Выбор варианта Lean
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническая информация (TI)
iTEMP TMT71
Преобразователь температуры
EN RU 18/03/202215/04/201903/12/201817/09/2018Язык:
Русский
Версия:
18/03/2022
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
TI01393TRU_0422-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
iTEMP TMT71
Преобразователь измерительный
EN RU 04/05/202215/05/201903/12/201801/11/2018Язык:
Русский
Версия:
04/05/2022
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
BA01927TRU_0422-00.pdf
-
-
-
Краткое руководство по эксплуатации (KA)
iTEMP TMT71, TMT72 Краткое руководство по эксплуатации
TMT71 с аналоговым выходом 4–20 мА TMT72 с интерфейсом связи HART®
EN RU 29/05/201913/11/2018Язык:
Русский
Версия:
29/05/2019
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
KA01414TRU_0219.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
iTEMP TMT71, TMT72
ATEX: II1G Ex ia IIC T6…T4 Ga МЭК Ex: Ex ia IIC T6…T4Ga
EN RU 16/08/202220/08/202002/03/202030/10/201929/10/2018Язык:
Русский
Версия:
20/08/2020
Размер файла:
549.8 KB
Имя файла:
XA01736TRU_0420.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA Ex ia, Ex ec
Temperature transmitter Installation notes for hazardous locations Intrinsical safety, increased safety
Язык:
Английский
Версия:
29/06/2020
Размер файла:
79.4 KB
Имя файла:
10000010382.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX: Ex ia IIICTxxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC Gc
EN RU 14/11/202215/08/202219/11/201823/03/201605/05/2015Язык:
Английский
Версия:
14/11/2022
Размер файла:
446.3 KB
Имя файла:
XA01006TEN_0722-00.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA XP, DIP
Temperature field Transmitter Installation notes for hazardous locations (Explosion proof and Dust ignition proof)
EN RU 26/03/202021/11/2019Язык:
Английский
Версия:
26/03/2020
Размер файла:
170.9 KB
Имя файла:
10000010390.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85
ATEX, IECEx: Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC Txxx °C Db Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous areas
EN RU 16/08/202210/11/202001/12/201812/07/201606/05/2013Язык:
Английский
Версия:
16/08/2022
Размер файла:
438.3 KB
Имя файла:
XA01007TEN_0622-00.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85
ATEX: II 3G: Ex ic IIC T6...T4 Gc
EN RU 20/08/202030/11/201923/11/201801/06/201603/06/2013Язык:
Английский
Версия:
20/08/2020
Размер файла:
186.2 KB
Имя файла:
XA01155TEN_0520.pdf
-
-
-
Указание по технике безопасности (XA)
iTEMP TMT82, TMT71, TMT72
DIN rail transmitter ATEX: II 3G: Ex nA IIC T6... T4 Gc
EN RU 20/08/202030/11/201919/08/201601/10/2015Язык:
Английский
Версия:
20/08/2020
Размер файла:
138.1 KB
Имя файла:
XA01402REN_0420.pdf
-