Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Изображение изделия iTHERM TMS31 MultiSens Bundle

Датчик температуры многозонный TMS31

Гибкий многозонный датчик на металлическом тросе для установки в бункерах для хранения сыпучих материалов и жидкостей

TMS31
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Погрешность

    класс 1 в соотв. с IEC 60584
    класс 2 в соотв. с IEC 60584
    Спец.класс ASTM E230 и ANSI MC 96.1
    IEC60751 класс A
    IEC60751 класс AA

  • Время отклика

    ТП
    t50 = 1 с
    t90 = 2 с
    ТС
    t50 = 3 с
    t90 = 6 с

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20°C: 40 бар (580 psi)

  • Диапазон рабочих температур

    Тип K:
    -270 °C ... 800 °C
    Тип J:
    -210 °C ... 520 °C
    Pt100 WW; 3 мм; 316L; -200...600°C
    Pt100 StrongSens; 6 мм; 316L; -50...500°C
    Pt100 TF; 3 мм; 316L; -50...400°C

  • Максимальная длина по запросу

    до 60000,00 мм (2360'')

Область применения

iTHERM TMS31 – универсальные модульные многозонные узлы для измерения средней температуры и профиля температуры в силосах с зерном, органическими сыпучими материалами, а также в резервуарах с продуктами нефтепереработки и топливом.
Прочность механической конструкции прибора и высокая точность измерения датчиков температуры делают хранение продуктов надежным, безопасным и экономичным. В стандартной конфигурации возможна установка до 20 термопар (TC) или термометров сопротивления (RTD) на металлическом тросе.

  • Резервуары для хранения продуктов нефтепереработки

  • Силосы для хранения сыпучих материалов

Преимущества

  • Простые монтаж и интеграция в производственный процесс за счет высокого уровня кастомизации

  • Гибкий трос, адаптирующийся под рабочие условия в силосе/резервуаре (при заполнении, сливе, хранении и т. д.)

  • Искробезопасный прибор для использования во взрывоопасных зонах

  • Высоконадежная конструкция для длительного срока эксплуатации и непрерывной работы в любых условиях

Выбор варианта Xpert

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Xpert: для самых требовательных областей применения ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Добро пожаловать на сайт компании Endress+Hauser!

Выберите рынок / регион