Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
iTHERM TrustSens TM371 – компактный термометр в гигиеническом исполнении с функцией самодиагностики и подстройки

Датчик температуры iTHERM TrustSens TM371

Компактный термометр с функцией самодиагностики и подстройки Полное соответствие требованиям при минимальных усилиях

TM371
please wait
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
from CHF 803.-

Краткие характеристики

  • Время отклика

    t50 = 2,5 с
    t90 = 9,5 с

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    при 20 °C: 40 бар (580 psi)

  • Диапазон рабочих температур

    PT 100:
    -40 °C ...160 °C
    (-40 °F ... 320 °F)

  • Максимальная длина по запросу

    до 900,00 мм (35,4'')

Область применения

Первый в мире интеллектуальный термометр с функцией самодиагностики и подстройки (автоматической самокалибровки) имеет встроенный эталон и технологию Heartbeat. Обеспечивает постоянную уверенность в точности измерения температуры, устраняет риск необнаруженных отклонений измеренных значений, сокращает время простоя оборудования и повышает безопасность технологического процесса и качество готового продукта в пищевой и медико-биологической промышленностях. Термометр полностью соответствует требованиям стандартов FDA и GMP и имеет несколько престижных наград.

  • Прибор специально разработан для областей применения с повышенными требованиями к гигиене и стерильности в пищевой (производство пищевых продуктов и напитков) и медико-биологической промышленности

  • Диапазон измерения: от -40 до 160 °C

  • Диапазон давления до 50 бар

  • Класс защиты IP67/68 или IP69K

  • Обмен данными: аналоговый выход от 4 до 20 мА, Протокол HART®

Преимущества

  • Снижение рисков и расходов благодаря функции самокалибровки и Технология Heartbeat

  • Нет простоев в работе благодаря автоматической и полностью отслеживаемой встроенной самокалибровке

  • Автоматизированное документирование, память на 350 точек калибровки

  • Готовый к печати сертификат калибровки: подходит для аудиторской проверки

  • Исключение риска пропуска несоответствий и дефектов

  • Международные разрешения и сертификаты:
    – EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA General Purpose

  • Самая высокая точность измерения достигаемая за счет индивидуального согласования датчика и преобразователя

Видео

Выбор варианта Xpert

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products