Omnigrad S TR88
Модульный термометр сопротивления

Фото модульного термометра сопротивления TR88 ©Endress+Hauser
Фото модульного термометра сопротивления TR88 в точке измерения

Универсальная конструкция прибора, подходящая для всех отраслей промышленности

Модульный термометр сопротивления TR88 предназначен для применений в любых отраслях промышленности. Для повышения надежности измерения температуры, термопреобразователь опционально комплектуется нормирующим преобразователем с различными типами прокола передачи данных (4/20мА, HART, Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus). Различные присоединения к процессу и материалы смачиваемых частей обеспечивают универсальность применения.

  • Преимущества

    • Высокая степень универсальности, обусловленная модульной конструкцией, в которой используются стандартные клеммные головки, соответствующие DIN EN 50446, и погружные части с любой необходимой погружной длиной.

    • Возможность регулирования погружной длины...

  • Область применения

    • Универсальное применение

    • Может устанавливаться в существующие термогильзы

    • Диапазон измерения: -200 ... +600 °C

    • Класс защиты до IP68

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Терморезистор

  • Характеристики / Применение

    метрические размеры

    модульная система измерения температуры

    полный спектр областей применения

    подходит для использования во взрывоопасных зонах

    с горловиной

    для использования в сочетании с термогильзой

    возможность использования со вставкой StrongSens

  • Контактный разъем

    TA20A – алюминий – крышка с винтами

    TA20B – пластик – крышка с резьбой

    TA20D – алюминий – откидная крышка, высокая

    TA20J – нержавеющая сталь – цельнотянутый, с дисплеем или без него

    TA20R – нержавеющая сталь – фрезерованный, крышка с резьбой

    TA20W – алюминий – крышка с защелкой

    TA21E – алюминий – крышка с резьбой, с цепочкой

    TA30A – E+H, алюминий – низкая крышка – с дисплеем или без него

    TA30D – E+H, алюминий – высокая крышка

  • Термогильза / защитная трубка

    для использования в сочетании с термогильзой

  • Вставка/чувствительный элемент

    с минеральной изоляцией (MI), гибкий

  • Внешний диаметр защитной трубки

    Диаметр вставки

    3,0 мм (0,12'')

    6,0 мм (0,24'')

  • Максимальная длина по запросу

    до 30000,00 мм (1181,10'')

  • Материал защитной трубки/термогильзы

    Не определено

  • Дополнительное покрытие

    Не определено

  • Присоединение к процессу

    Присоединение термометра, наружная резьба:

    G1/2"

    NPT1/2"

    M14x1,5

    M18x1.5

    M20x1,5

    R3/4"

    R1/2"

  • Форма наконечника датчика

    Не определено

  • Диапазон рабочих температур

    PT100 TF StrongSens:

    -50 °C...500 °C

    (58 °F...932 °F)

    PT100 WW:

    -200...600 °C

    (-328...1112 °F)

    PT100 TF:

    -50...400 °C

    (58...752 °F)

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    в зависимости от термогильзы

  • Погрешность

    класс A согласно IEC 60751

    класс AA согласно IEC 60751

  • Время отклика

    в зависимости от конфигурации

  • Встраиваемый нормирующий преобразователь

    да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Сертификаты взрывозащиты

    ATEX II

    NEPSI

    IECEx

    EAC Ex

  • Взрывозащита

    Метрология по ГОСТ

    SIL (только для преобразователя)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • C
  • A
    • Nr A Order code TPR100-

      Термопреобразов. сопротивления TPR100

      Термопреобразователь сопротивления платиновый Pt100. Сменная вставка в соотв. с EN60751. Диапазон: -196...600oC (в зависим. от конфигурации). Подходит для TR10, TR11, TR12, TR13, TR15, TR24, TR61, TR62, TR63, TR66, TR88, TST187, TSM187

    • Nr A Order code TS111-

      Термопреобразов. сопротивления TS111

      Термопреобразователь сопротивления платиновый Pt100. Сменная измерительная вставка по DIN43735

  • E
    • Nr E Order code TN15-

      Удлинительная шейка для термогильзы TN15

      Удлинительная часть термогильзы с резьбовым присоед. к клеммной головке (форма В по DIN) и различными присоед. к отдельной термогильзе.

  • D
    • Nr D Order code TA20A-

      Клеммная головка TA 20A

      Соединительная головка для монтажа измерительной вставки с преобразователем или клеммной коробки. Монтаж с применением арматуры или защит. гильзы. материал:алюминий с эпоксидным покрытием Температура : макс. +100 oC; ATEX: +95 oC.

    • Nr D Order code TA20B-

      Клеммная головка TA 20B

      "Прибор выводится из производства, ограниченная доступность" Соединительная головка для монтажа измерительной вставки с преобразователем или клеммной коробки. Монтаж с применением арматуры или защит. гильзы. материал: полиамид черный Температура окруж. среды: макс. +80 oC защита: IP65

    • Nr D Order code TA20D-

      Клеммная головка TA20D

      Материал снимается с производства, ограниченная доступность. Соединительная головка для монтажа измер.вставки с макс.2 преобразователями или клеммной коробки и 1 преобразователя Монтаж с применением арматуры или защитной гильзы. материал: Алюминий, покрытый лаком Температура окруж. среды: макс. +100 oC; ATEX: +95 oC. защита: IP66

    • Nr D Order code TA20R-

      Клеммная головка TA 20R

      нерж. cт. AISI 316L W 1.4404. макс. температур. 100 oC, ATEX: +95 oC. класс защиты IP66/IP67

    • Nr D Order code TA20W-

      Клеммная головка TA20W

      Подвесная головка для монтажа измерительной вставки с преобразователем или клеммной коробки. Монтаж с применением арматуры или защитной гильзы материал: Алюминий Температура: макс. +100 oC; ATEX: +95 oC защита: IP66

    • Nr D Order code TA21E-

      Клеммная головка TA 21E

      Соединит.головка с резьб.крышкой, монтаж измерительной вставки с преобразователем или клеммной коробки. Класс защиты: IP65 материал:алюм., получен.литьем под давл. Температура окруж. среды: макс. +100 oC; ATEX: +95 oC.

  • F
  • B
    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP® TMT82, Преобразователь HART

      2х-проводный нормирующий преобразователь температуры. Двойной универсальный вход для датчиков. Гальваническая изоляция 2 кВ (вход/выход). Применение: ТС, ТП, Ом и мВ. :: Высокая надежность благодаря обнаружению дрейфа датчика и резервированию датчика. ::Опционально также для применений, критически требовательных к безопасности, с применением SIL 2/3 в соответствии с IEC61508.

    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Преобразователь PA

      Двухканальный нормирующий преобразователь температуры. Расшир. диагностика: мониторинг датчика. PROFIBUS PA Profile 3.02. Гальваническая изоляция 2кВ. Применение: терморезистор, термопара, Ом, мВ. Потребляемый ток: 11 мА. Монтаж: головка формы B, DIN EN50446. Заводские настройки: CH1: Pt100, 3х-проводная схема, oC. CH2: неактивный. Различный опции конфигурации.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP® TMT85, Преобразователь, FF

      Преобразователь температуры встраиваемый, два канала ввода данных сенсора и усовершенствован. диагностика для мониторинга сенсора. Протокол FOUNDATION Fieldbus (ITK 5.0.1). гальваническая изоляция 2 кВ (входа сенсора от выхода). Область применения: RTC, TC, Ом, мВ. Потребляемый ток: 11 мА. Монтаж: головка форма B, DIN EN50446. Регистрация по UL, CSA (общ. назначения) CH1: Pt100, 3х-пров., оС. CH2: неактивен. Возможно изменение конфигурации (опционально).

    • Nr B Order code TID10-

      Дисплей для встр. преобразователя TID10

      Подключаемый. Отображение измеряемого значения. 12 переключателей с нижней стороны. Настройки: FF: Моделирование PA: Адрес шины Совместимость: TMT85, TMT84, TMT82.

  • D
    • Nr D Order code TA30A-

      Соединительная головка TA30A

      Головка датчика температуры ТА30А. Применение: клеммный блок или встраиваемый преобразователь + дополнительный дисплей. Крышка: низкая, шарнирная, с дополнительным окном. Материал: алюминий. Покрытие: полиэстер. Цвет: корпус голубой, крышка серая. Темп. окр. среды: -50...150 oC (корпус). Степень защиты: IP66/68, NEMA 4X (корпус).

    • Nr D Order code TA30D-

      Соединительная головка TA30D

      Корпус для 2 встраиваемых преобразователей температуры или блоков. Крышка: высокая, на петлях. Материал: алюминий. Покрытие: полиэстер. Цвет: голубой, серая крышка. Окр.темп.: -50...150 oC (корпус). Степень защиты: IP66/68, NEMA 4X (корпус).

    • Nr D Order code TA30P-

      Соединительная головка TA30P

      Фиксатор для 2 измерительных преобразоватлей или клеммных колодок. Крышка: высокая, откидная. Материал: Полиамид PA12 антистатик. Цвет: черный. Температура окружающей среды: - 40...120oC (корпус). Защита: IP65 (корпус).

  • B
    • Nr B Order code TMT180-

      iTEMP TMT180, Преобр.темпер. Pt100

      Преобразоват.темпер., ПК-программируемый Область применения: RTD. 2-проводн. 4-20мA. Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка форма B, DIN43729. Регистрация по UL.

    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, встр. преоб. темпер., PCP

      Преобразователь температуры, ПК- программируемый Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальванич. изоляция. Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка форма B, DIN43729. Регистрация по UL.

    • Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, Преобраз. темпер., HART

      Преобразователь температуры, протокол HART. Область применения: RTD, TC, Ом, мВ. 2-провод. 4-20мA, гальван. изоляция Срабатывание при отказе: NAMUR NE 43. Монтаж: головка форма B, DIN43729. Регистрация по UL. Морской сертификат (Германский Ллойд).

  • Ранняя версия

Выберите рынок / регион